PML-T102 (26X280)R
-
Leidingcodering
1014231
Leidingcodering, rol, rood, voorbedrukt, codeerbaar met: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2: voorbedrukt, montagetechniek: plakken, diameter: 0 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 250, hoogte tekstveld: 26 mm, breedte tekstveld: 280 mm
Productdetails
Producttype | Plant marker |
toepassingsbereik | Buisleidingschildjes |
Leidingmarkering volgens DIN 2403 | |
bouwvorm | rechthoek |
codering | |
Aantal afzonderlijke schildjes | 250 |
opdruk | voorbedrukt |
Breedte | 280 mm |
Hoogte | 26 mm |
diameter | 0,00 mm |
Tekstveld | |
Breedte tekstveld | 280 mm |
Hoogte tekstveld | 26 mm |
RoHS-conform | ja |
Sterkte folie | 50 µm |
Sticker | Acrylaat |
Kleur | rood (RAL 3001) |
materiaal | polyester |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 150 °C |
Aanbevolen opslagvereisten | 23 °C / 50 % relatieve luchtvochtigheid. Een droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen. |
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport) | 23 °C |
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport) | 50 % |
Opslagstabiliteit | 2 jaar |
wisvastheid | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
montagetechniek | plakken |
Artikelnummer | 1014231 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | BG2611 |
Productcode | BG2611 |
GTIN | 4046356784276 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 491,11 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 491 g |
Douanetariefnummer | 39199080 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 40200202 |
ECLASS-15.0 | 40200202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001777 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 55121700 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
THERMOMARK E.300 D - Thermische printer 1004303
-
THERMOMARK E.600 - Thermische printer 1285310
-
THERMOMARK E.600 D - Thermische printer 1004304
-
THERMOMARK ROLL 2.0 - Thermische printer 1085260
-
THERMOMARK E.300 DOUBLE - Thermische printer 1472379
-
PML-GHS100 (13X13)R - Schildje voor gevaarlijke stoffen 1014289
-
PML-GHS100 (25X25)R - Schildje voor gevaarlijke stoffen 1014290
-
THERMOMARK ROLLMASTER 300 - Thermische printer 0804501
-
THERMOMARK ROLLMASTER 600 - Thermische printer 0804663
-
THERMOMARK ROLL - Thermische printer 5146477
-
THERMOMARK X1.2 - Thermische printer 5146231
-
TM-RIBBON 110 WH 101 - Druklint 1099966
-
PML-GHS101 (25X25) - Schildje voor gevaarlijke stoffen 1014270
-
PML-GHS102 (13X13) - Schildje voor gevaarlijke stoffen 1014271
-
PML-GHS102 (25X25) - Schildje voor gevaarlijke stoffen 1014272
-
PML-GHS103 (13X13) - Schildje voor gevaarlijke stoffen 1014273
-
PML-GHS103 (25X25) - Schildje voor gevaarlijke stoffen 1014274
-
PML-GHS104 (13X13) - Schildje voor gevaarlijke stoffen 1014275
-
PML-GHS104 (25X25) - Schildje voor gevaarlijke stoffen 1014276
-
PML-GHS105 (13X13) - Schildje voor gevaarlijke stoffen 1014277
-
PML-GHS105 (25X25) - Schildje voor gevaarlijke stoffen 1014278
-
PML-GHS106 (13X13) - Schildje voor gevaarlijke stoffen 1014279
-
PML-GHS106 (25X25) - Schildje voor gevaarlijke stoffen 1014280
-
PML-GHS107 (13X13) - Schildje voor gevaarlijke stoffen 1014281
-
PML-GHS107 (25X25) - Schildje voor gevaarlijke stoffen 1014282
-
PML-GHS108 (13X13) - Schildje voor gevaarlijke stoffen 1014283
-
PML-GHS108 (25X25) - Schildje voor gevaarlijke stoffen 1014284
-
PML-GHS109 (13X13) - Schildje voor gevaarlijke stoffen 1014285
-
PML-GHS109 (25X25) - Schildje voor gevaarlijke stoffen 1014286
-
US-PML-GHS100 (13X13) - Schildje voor gevaarlijke stoffen 1014287
-
US-PML-GHS100 (25X25) - Schildje voor gevaarlijke stoffen 1014288
Uw voordelen
Leidingcoderingen om te plakken, niet gecodeerd
Toepassing binnen en buiten mogelijk
Codering van leidingen volgens DIN 2403
In combinatie met de PML-GHS-schildjes voor gevaarlijke stoffen is een codering overeenkomstig de verordening voor gevaarlijke stoffen (GefStoffV) mogelijk
Hoge kleefkracht
Door de fijn-geperforeerde pijlpunten is de niet-benodigde punt eenvoudig te verwijderen
Hoge temperatuurbestendigheid
Groep 2 (dampen)
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem