Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

PML-P100 (D100)R - Verbodsbord
1014226

Verbodsbord, rol, rood/wit, gecodeerd, codeerbaar met: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montagetechniek: plakken, diameter: 100 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 250, hoogte tekstveld: 100 mm, breedte tekstveld: 100 mm

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

De met kleuren voorbedrukte PML-P ...-verbodsschildjes zonder symbool zijn te gebruiken voor individuele verbodsteksten
Het etiket is gemaakt van een zachte, zeer flexibele PVC-folie die zich zeer goed aan ongelijke oppervlakken aanpast
De verbodsschildjes voldoen aan de internationale norm volgens ISO 7010
In combinatie met het bijpassende druklint is de markering in hoge mate bestand tegen oplosmiddelen en mechanische invloeden
Markeringsservice: Phoenix Contact markeert alle PLM-P ...-materialen individueel volgens uw wensen