PML-M100 (D100)R - Gebodsbord
1014181

Gebodsbord, rol, wit/blauw, ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2: blanco, montagetechniek: plakken, diameter: 100 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 250

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

De met kleuren voorbedrukte PML-M ...-gebodsschildjes zonder symbool zijn te gebruiken voor individuele gebodsteksten. De software PROJECT complete biedt hiervoor een groot aantal symbolen
Het etiket is gemaakt van een zachte, zeer flexibele PVC-folie die zich zeer goed aan ongelijke oppervlakken aanpast
De gebodsschildjes voldoen aan de internationale norm volgens ISO 7010
In combinatie met het bijpassende druklint is de markering in hoge mate bestand tegen oplosmiddelen en mechanische invloeden
Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle PML-M ...-materiaal individueel volgens uw wensen