UC-PMLP (110X38)
   - 
  Kunststof schildje
    
      0831020
      
      
    
  
      Kunststof schildje, mat, wit, ongemarkeerd, codeerbaar met: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 1, hoogte tekstveld: 38 mm, breedte tekstveld: 110 mm
Productdetails
| Producttype | Installatiemarkers | 
| codering | |
| Aantal afzonderlijke schildjes | 1 | 
| Identificatietechnologie | UV-led-technologie | 
| Breedte | 110,00 mm | 
| Hoogte | 38,00 mm | 
| diepte | 1,15 mm | 
| RoHS-conform | ja | 
| Sticker | Acrylaat | 
| Kleur | wit (RAL 9010) | 
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V2 | 
| materiaal basiselement | PA | 
| Temperatuur Index isolatiemateriaal (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 120 °C | 
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 | 
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 | 
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 | 
| toevoegingen | siliconen- en halogeenvrij | 
| controle met betrekking tot lakoplossende middelen | |
| Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit) | VW PV 3.10.7:2005-02 | 
| resultaat | Test doorstaan | 
| UV-bestendigheid | |
| testspecificatie | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (overeenkomstig) | 
| resultaat | Test doorstaan | 
| testduur | 96 h | 
| wisbestendigheid van de opschriften | |
| testspecificatie | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 | 
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen) | |
| Isopropanol [CAS No. 67-63-0] | Test doorstaan | 
| n-hexaan [CAS No. 110-54-3] | Test doorstaan | 
| Water + wasbenzine [CAS No. 64742-82-1] | Test doorstaan | 
| Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer | |
| testspecificatie | DIN 50018:2013-05 | 
| resultaat | Test doorstaan | 
| klimaattrede | AHT 1,0 S | 
| cycli | 2 | 
| zoutneveltest | |
| testspecificatie | DIN EN 60068-2-11:2000-02 | 
| resultaat | Test doorstaan | 
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 120 °C | 
| Aanbevolen opslagvereisten | 23 °C / 50 % relatieve luchtvochtigheid. Een droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen. | 
| Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport) | 23 °C | 
| Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport) | 50 % | 
| Normen | |
| normen / bepalingen | EN 45545-2 | 
| montagetechniek | plakken | 
| Artikelnummer | 0831020 | 
| Verpakkingseenheid | 10 Stuks | 
| Minimale bestelhoeveelheid | 10 Stuks | 
| Verkoopcode | BG2617 | 
| Productcode | BG2617 | 
| GTIN | 4046356940498 | 
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 11,82 g | 
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 11,71 g | 
| Douanetariefnummer | 39269097 | 
| Land van herkomst | PL | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281104 | 
| ECLASS-15.0 | 27281104 | 
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001288 | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 | 
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) | 
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % | 
| EF3.0 Klimaatverandering | |
| CO2e kg | 0,267 kg CO2e | 
Compatibele producten
- 
    
      
- 
    
      BM E.CARD-CARTR. BK 101 - Inktpatroon 1569770
- 
    
      BM E.CARD-CARTR. CL 101 - Inktpatroon 1569984
- 
    
      BM E.CARD-CLEANING CARTR. 100 - Reinigingspatroon 1569768
- 
    
      BM ID-CLEANING CARTR. - Reinigingspatroon 1044350
- 
    
      BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Inktpatroon 5146662
- 
    
      BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE - Inktpatroon 5147421
- 
    
      CMS-DISPOSABLE-PEN 0,25 TR - Coderingsstift 5146685
- 
    
      CMS-DISPOSABLE-PEN 0,35 TR - Coderingsstift 5146686
- 
    
      CMS-INK-TR-C5 - Inktpatroon 5146684
- 
    
      CMS-PEN 0,25 - Coderingsstift 5067815
- 
    
      CMS-PEN 0,35 - Coderingsstift 5067828
- 
    
      CMS-PEN 0,50 - Coderingsstift 5067831
- 
    
      CMS-R-FLUID-TR - Reinigingsvloeistof 5146750
- 
    
      CMS-R-FLUID-TR-C2 - Reinigingspatroon 5146752
- 
    
      BM ID-MAG20 - Magazijn 1044356
- 
    
      BM ID-MAG40 - Magazijn 1044357
- 
    
      CMS-R-SET-TR - Reinigingsset 5146751
- 
    
      UC-PMLP (110X38) - Kunststof schildje 0831020
- 
    
      BLUEMARK ID - Printer 1003334
- 
    
      BLUEMARK CLED - Printer 5147999
Uw voordelen
De installatiecoderingsfamilie UC-PMLP ... biedt zelfklevende installatiecoderingen met hoge kleefkracht
        Dankzij het brede temperatuurbereik kunnen de schildjes zowel in de schakelkast als daarbuiten worden toegepast
        De matten bieden ruimte voor functieteksten
        Het formaat zorgt automatisch voor een nauwkeurig gepositioneerde opdruk
        Markeringsservice: Phoenix Contact codeert alle UniCard-schildjes individueel volgens uw wensen
        Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
        
        Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem