BLUEMARK CLED - Printer
5147999

Printer met LED-UV-technologie voor het bedrukken van kunststofschildjes in UniCard-formaat

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails







Compatibele producten



Uw voordelen

Eenvoudige en tijdbesparende bediening
De printer herkent de richting waarin de matten zijn geplaatst en draait de afdruk indien nodig zelfstandig 180°
De codering is wisvast, daarom kunnen de schildjes direct worden gebruikt
Snelle codering van kunststofschildjes voor de klemmen-, ader-, kabel- en apparatencodering
Oplosmiddelvrij bedrukken van maximaal 10000 coderingshulzen per uur
Milieuvriendelijke highspeed-printer dankzij moderne UV-technologie
Automatische materiaaltoevoer
Dankzij Ethernet geschikt voor netwerktoepassingen