UC-WMCO 1,6 (21X3) GN
-
Adercoderingen
0827527
Adercoderingen, mat, groen, ongemarkeerd, codeerbaar met: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, kabeldiameterbereik: 1,3 ... 1,6 mm, montagetechniek: opschuiven, Aantal afzonderlijke schildjes : 40, hoogte tekstveld: 3 mm, breedte tekstveld: 21 mm
Productdetails
Producttype | Adercodering |
codering | |
Aantal afzonderlijke schildjes | 40 |
Aantal afzonderlijke schildjes per regel | 10 |
Identificatietechnologie | UV-led-technologie |
Breedte | 3 mm |
lengte | 21 mm |
RoHS-conform | ja |
Kleur | groen (RAL 6021) |
materiaal | PA |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V2 |
Temperatuur Index isolatiemateriaal (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 120 °C |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
toevoegingen | siliconen- en halogeenvrij |
kabelbuitendiameter | 1,3 mm ... 1,6 mm |
controle met betrekking tot lakoplossende middelen | |
Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
resultaat | Test doorstaan |
UV-bestendigheid | |
testspecificatie | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (overeenkomstig) |
resultaat | Test doorstaan |
testduur | 96 h |
wisbestendigheid van de opschriften | |
testspecificatie | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen) | |
Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Test doorstaan |
n-hexaan [CAS No. 110-54-3] |
Test doorstaan |
Water + wasbenzine [CAS No. 64742-82-1] |
Test doorstaan |
Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer | |
testspecificatie | DIN 50018:2013-05 |
resultaat | Test doorstaan |
klimaattrede | AHT 1,0 S |
cycli | 2 |
zoutneveltest | |
testspecificatie | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
resultaat | Test doorstaan |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 120 °C |
Aanbevolen opslagvereisten | 23 °C / 50 % relatieve luchtvochtigheid. Een droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen. |
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport) | 23 °C |
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport) | 50 % |
wisvastheid | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
montagetechniek | opschuiven |
Artikelnummer | 0827527 |
Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 10 Stuks |
Verkoopcode | BG2217 |
Productcode | BG2217 |
GTIN | 4046356440066 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 9,4 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 9,4 g |
Douanetariefnummer | 39269097 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281102 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001530 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
BLUEMARK ID COLOR - Printer 1002329
-
PLOTMARK - Coderingsplotter 0804499
-
CMS-P1-PLOTTER - Coderingsplotter 5144615
-
BM ID-CARTR. BK - Inktpatroon 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - Inktpatroon 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Inktpatroon 1044347
-
BM ID-CARTR. YE - Inktpatroon 1044348
-
BM ID-CLEANING CARTR. - Reinigingspatroon 1044350
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Inktpatroon 5146662
-
BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE - Inktpatroon 5147421
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,25 TR - Coderingsstift 5146685
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,35 TR - Coderingsstift 5146686
-
CMS-INK-TR-C5 - Inktpatroon 5146684
-
CMS-PEN 0,25 - Coderingsstift 5067815
-
CMS-PEN 0,35 - Coderingsstift 5067828
-
CMS-PEN 0,50 - Coderingsstift 5067831
-
CMS-R-FLUID-TR - Reinigingsvloeistof 5146750
-
CMS-R-FLUID-TR-C2 - Reinigingspatroon 5146752
-
BM ID-MAG20 - Magazijn 1044356
-
BM ID-MAG40 - Magazijn 1044357
-
P1 UC-MAG 7 - Magazijn 5146568
-
CMS-R-SET-TR - Reinigingsset 5146751
-
UC-WMCO TOOL SET - Opsteekgereedschap voor kabelcoderingen 0827807
-
UC-WMCO 2,1 TOOL - Opsteekgereedschap voor kabelcoderingen 0827803
-
BLUEMARK CLED - Printer 5147999
Uw voordelen
De markeringen in de vorm van uniforme matten kunnen eenvoudig en snel met het BLUEMARK-afdruksysteem worden gecodeerd
De UniCard-coderingsfamilie UC-WMCO ... biedt coderingsschildjes om over de ader te schuiven en het naderhand coderen van aders door ze eenvoudig aan te brengen met behulp van De UC-WMCO ... TOOL
Het formaat zorgt automatisch voor een nauwkeurig gepositioneerde opdruk
Stevige bevestiging, ook bij trillingen
Royale coderingsmogelijkheid bij een gelijktijdig ruimtebesparende bouwvorm
De matten bieden ruimte voor functieteksten
Markeringsservice: Phoenix Contact codeert alle UniCard-schildjes individueel volgens uw wensen
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem