CMS-P1-PLOTTER - Coderingsplotter
5144615

Coderingsplotter, gewicht: 8 kg, lengte: 0,66 m, breedte: 440 mm, hoogte: 125 mm

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails







Compatibele producten



Uw voordelen

De plotter wordt door de software CLIP PROJECT aangestuurd
De pennen worden automatisch uitgenomen en teruggeplaatst
Eenvoudige bediening met slechts enkele toetsen
De plotter wordt snel en probleemloos via de Centronics- of USB-interface op de computer aangesloten
Een automatische pentestfunctie garandeert vanaf het eerste teken een optimaal coderingsresultaat
Het pendepot van de CMS-P1-PLOTTER voorkomt het uitdrogen van de plotterpennen
Tijdens langere schrijfintervallen blijven de plotterpennen in een pendepot