CMS-P1-M/GPE ENGRAVING
-
Magazijn
5145711
Magazijn voor de CMS-P1-PLOTTER, voor de opname van GPE-materiaal, speciaal voor het graveren
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Wij bieden een groot aantal verschillende magazijnen voor coderingsmaterialen
Deelcoderingen zijn mogelijk
Door de afmetingen van het magazijn wordt de capaciteit van de plotter volledig gebruikt
Robuuste kunststofmagazijnen waarmee alle standaard coderingsmaterialen kunnen worden gecodeerd
In combinatie met de CMS-P1-PLOTTER kan er tot max. 35 % meer materiaal per coderingsgang worden verwerkt dan bij het vorige model
Ook aangebroken coderingsmatten kunnen worden gebruikt