SK 10,0 WH:REEL - Coderingsstroken
0812188

Coderingsstroken, rol, wit, ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 7, hoogte tekstveld: 10 mm, breedte tekstveld: 90000 mm

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

De zelfklevende markeringsstroken van de SK-markeringsfamilie markeren producten zonder schildjesgroef, ideaal voor het markeren van COMBICON-connectoren
Zackband en vlakke zackband kunnen achteraf met de SK-coderingsfolie worden gemarkeerd
Snelle en voordelige codering met de THERMOMARK ...-rolprinters van Phoenix Contact
Met behulp van de snij-units van de thermische printer is het materiaal eenvoudig op de gewenste lengte af te snijden
In combinatie met het bijpassende druklint is de markering in hoge mate bestand tegen oplosmiddelen en mechanische invloeden
The marking is even suitable for use under harsh industrial conditions
Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle SK ...-materiaal individueel volgens uw wensen
Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle SK ...-materiaal individueel volgens uw wensen