EML-RS (45,7X45,7)R SR - Etiket
0803187

Etiket, rol, zilver/glanzend, niet-bedrukt, codeerbaar met: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X, THERMOMARK S1.1, montagetechniek: plakken / inleggen

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Het EML-RS-etiket voor de codering van de draaischakelaars van Phoenix Contact
Naar keuze om te plakken of in te klikken
In combinatie met het bijpassende druklint is de markering in hoge mate bestand tegen oplosmiddelen en mechanische invloeden
De materialen EML-RS... hebben een UL-toelating
Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle EML-RS ...-materiaal individueel volgens uw wensen