WMTB HF (55X15)R DBU
-
Kabelmarker
0802992
Kabelmarker, rol, donkerblauw, ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montagetechniek: Montage met kabelbinders, kabeldiameter: ≥ 6 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 1000, hoogte tekstveld: 15 mm, breedte tekstveld: 55 mm
Productdetails
Producttype | Adercodering |
codering | |
Aantal afzonderlijke schildjes | 1000 |
Aantal afzonderlijke schildjes per regel | 1 |
Identificatietechnologie | Thermisch |
Breedte | 75 mm |
Hoogte | 14,4 mm |
diepte | 0,6 mm |
RoHS-conform | ja |
Kleur | oceaanblauw (RAL 5020) |
materiaal | PUR |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V2 (0,75 mm Wandstärke) |
toevoegingen | halogeenvrij |
kabelbuitendiameter | ≥ 6,00 mm |
controle met betrekking tot lakoplossende middelen | |
Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit) | VDMA 24364:2018-05 |
resultaat | Test doorstaan |
testspecificatie | DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (overeenkomstig) |
eis | ≥ 5 N |
resultaat | Test doorstaan |
Plakband test | |
testspecificatie | DIN EN ISO 2409:2013 (overeenkomstig) |
resultaat | Test doorstaan |
UV-bestendigheid | |
testspecificatie | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (overeenkomstig) |
resultaat | Test doorstaan |
testduur | 96 h |
Procedure | Kunstmatige bestraling met xenonbooglamp |
temperatuurbestendigheid | |
testspecificatie | ANSI/UL 969-2018:03 (overeenkomstig) |
testduur | 240 h |
Rating 125 °C (150 °C) | Test doorstaan |
wisbestendigheid van de opschriften | |
testspecificatie | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen) | |
Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Test doorstaan |
n-hexaan [CAS No. 110-54-3] |
Test doorstaan |
Water + wasbenzine [CAS No. 64742-82-1] |
Test doorstaan |
Sodiumhydroxide 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test doorstaan |
Bestendigheid tegen chemicaliën, oliën en brandstoffen | |
testspecificatie | ISO 175:2010 (overeenkomstig) |
testduur | 168 h |
Sodiumhydroxide 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test doorstaan |
Zeewater (350 g/l) [CAS No. - ] |
Test doorstaan |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test doorstaan |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Test doorstaan |
IRM 901 | Test doorstaan |
IRM 902 | Test doorstaan |
IRM 903 | Test doorstaan |
Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer | |
testspecificatie | DIN 50018:2013-05 |
resultaat | Test doorstaan |
klimaattrede | AHT 1,0 S |
cycli | 2 |
zoutneveltest | |
testspecificatie | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
resultaat | Test doorstaan |
testduur | 96 h |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 100 °C |
Aanbevolen opslagvereisten | 23 °C / 50 % relatieve luchtvochtigheid. Een droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen. |
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport) | 10 °C ... 25 °C |
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport) | 45 % ... 55 % |
Opslagstabiliteit | 2 jaar |
wisvastheid | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
montagetechniek | Montage met kabelbinders |
Artikelnummer | 0802992 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | BG2311 |
Productcode | BG2311 |
GTIN | 4046356891059 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 1.452 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 1.340 g |
Douanetariefnummer | 39204910 |
Land van herkomst | DK |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281102 |
ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001530 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
THERMOMARK E.300 D - Thermische printer 1004303
-
THERMOMARK E.600 - Thermische printer 1285310
-
THERMOMARK E.600 D - Thermische printer 1004304
-
THERMOMARK ROLL 2.0 - Thermische printer 1085260
-
THERMOMARK E.300 DOUBLE - Thermische printer 1472379
-
THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB HF - Druklint 5148007
-
TM-RIBBON 110-WMTB HF WH - Druklint 0802990
-
THERMOMARK ROLLMASTER 300 - Thermische printer 0804501
-
THERMOMARK ROLLMASTER 600 - Thermische printer 0804663
-
THERMOMARK ROLL - Thermische printer 5146477
-
THERMOMARK X1.2 - Thermische printer 5146231
Uw voordelen
De ader- en kabelmarkering WMTB HF ... dient voor het coderen en bundelen van aders en kabels voor zowel indoor- als outdoor-toepassingen
In combinatie met het bijpassende druklint is de markering in hoge mate bestand tegen oplosmiddelen en mechanische invloeden
De coderingen bestaan uit een halogeenvrij materiaal
Het zeer flexibele materiaal past zich aan de ader en kabel aan
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem