De voorgeconfectioneerde crimpslangen van de productfamilie WMS..., bieden door het ladder-stijl-formaat een goed overzicht en zijn snel inzetbaar. Na het druk- en applicatieproces kunnen de gemarkeerde crimpslangen door handmatige warmte-inwerking optioneel worden gekrompen en zo op de kabel/ader worden bevestigd.
WMS 2,4 (30X4)R
-
Crimpslang
0800373
Crimpslang, rol, wit, ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, kabeldiameterbereik: 0,8 ... 2,4 mm, geperforeerd, montagetechniek: opschuiven, Aantal afzonderlijke schildjes : 500, hoogte tekstveld: 4 mm, breedte tekstveld: 30 mm
Productdetails
cULus Recognized
Toelatings-ID: E310982_Vol2_Sec1Compatibele producten
Uw voordelen
Permanente en onverliesbare codering van afzonderlijke aders, aders, kabels, pneumatische slangen en andere cilindervormige lichamen
Ladder-Style-uitvoering: voor een goed overzicht en snel gebruik zijn de slangen voorgeconfectioneerd in afsnijlengtes: 15 mm, 30 mm of 60 mm
Optioneel te crimpen door een willekeurig handmatige warmteproces om de positie te fixeren
Grote afdekking van doorsneden door een crimpverhouding van 3:1
Wereldwijd verspreid en beproefd in schakelkast- en machinebouw, in de olie- en gasindustrie en in de spoorwegindustrie