Aansluitklemmen met systeem

Aansluitklemmen met systeem

Dankzij de aansluitklemmen van Phoenix Contact wordt de opbouw van klemmenstroken uiterst flexibel gerealiseerd. Maak uw keuze tussen verschillende aansluittechnieken en combineer de aansluitklemmen door bruggen te plaatsen in de dubbele functieschacht. Het aansluitklemmensysteem valt op door gestandaardiseerd brug-, markerings- en testtoebehoren.

Uw voordelen

  • Volledige flexibiliteit: klemmen met verschillende aansluittechnieken zijn vrij te combineren
  • Mogelijkheden voor doorverbinden en testen dankzij dubbele functieschacht
  • Extra testmogelijkheid zonder demontage van ladders en bruggen door geïntegreerde testkranen
  • Kostenbesparing door uniform brug-, markerings- en testtoebehoren
  • Uitgebreide digitale gegevens

Nieuwe producten

Steekbare aansluitklemmen met push-X-technologie op een montagerail
Scheidings- en messcheidingsklemmen en transformatorklemmen met Push-X-technologie op een montagerail vergrendeld
Productfamilie van de LPS-servicestekers
Productfamilie van LPO-aftakstekers

Steekbare aansluitklemmen met Push-X

Gewoon aansluiten met COMBI en Push-X

De insteekbare aansluitklemmen met COMBI insteekzone en Push-X-aansluiting zorgen voor een revolutie in de aansluiting. Verhoog de efficiëntie met moeiteloze aansluiting in de schakelkast via de push-X-aansluiting en sluit het veldniveau aan met voorgemonteerde COMBI-stekers.

Belangrijkste kenmerken

  • Aansluittechnologie 1: Push-X-aansluiting
  • Aansluittechniek 2: COMBI-insteekzone
  • Nominale doorsnede: 2,5 mm²
  • Aderdoorsneden: 0,5 mm² ... 4 mm²
  • 20 AWG … 12 AWG (omgezet volgens IEC)
  • Stroom: 24 A
  • Spanning: 800 V

Uw voordelen

  • Groot bedieningscomfort voor alle soorten aders dankzij de moeiteloze directe insteektechniek zonder gereedschap
  • Bijzonder snelle aansluiting van flexibele aders zonder adereindhuls
  • Intuïtieve aansluiting dankzij visuele en haptische feedback van het aansluitpunt
  • Snelle ontgrendeling van de ader dankzij de vergrendeling in het aansluitpunt
  • Volledige flexibiliteit dankzij configureerbare en standaard COMBI-stekers met maximaal 15 polen

Functieklemmen met Push-X-technologie

Signalen snel en veilig scheiden

Flexibele aders kunnen ook zonder gereedschap worden aangesloten met de Push-X-functieklemmen. De geïntegreerde scheidingszones maken het ook eenvoudig om signalen te scheiden. De TG-scheidingsbasisklemmen bieden ook de mogelijkheid om functiestekkers veilig te integreren.

Belangrijkste kenmerken

  • Push-X-technologie
  • Meettransformator-scheidingsklemmen: 6 mm²
  • Nominale stroom: 30 A
  • Nominale spanning: 500 V
  • Scheidings- en messcheidingsklemmen: 2,5 mm²
  • Nominale stroom: 24 A
  • Nominale spanning: 500 V

Uw voordelen

  • Groot bedieningscomfort dankzij de nieuwe Push-X-technologie zonder gereedschap
  • Snelle installatie van alle soorten aders met en zonder adereindhuls
  • "Make before break", automatisch voorijlende stroomtransformator-kortsluiting bij de meettransformator-scheidingsklemmen
  • Eenvoudige scheiding van signalen en integratie van verschillende functiestekkers
  • Grote kostenbesparingen dankzij het uniforme toebehoren van het CLIPLINE complete-systeem

LPS-servicestekers

Voor snelle en eenvoudige tests

De LPS-servicestekers zijn geschikt voor diverse testtoepassingen. De connectoren zijn voorzien van Push-in Technology met hendelbediening, waardoor connectoren snel en eenvoudig meervoudig kunnen worden bekabeld. Voor een duurzame en constante kwaliteit zijn de contactveren verzilverd.

Belangrijkste kenmerken

  • Push-in Technology met hendelbediening (LP)
  • Verzilverd oppervlak van de stroomvoerende delen
  • Nominale stroom: 24 A
  • Nominale spanning: 800 V
  • Modulaire varianten

Uw voordelen

  • Maximaal bedieningscomfort – de hendeltechniek maakt een snelle en moeiteloze bekabeling mogelijk
  • Hoge flexibiliteit – aansluiting van verschillende soorten aders met en zonder adereindhuls
  • Snelle installatie – eenvoudige integratie in de functieschacht van de aansluitklemmen

LPO-aftakstekers

Extra aftakkingen snel geïntegreerd

De LPO-aftakstekers met hendel-push-in-technologie maken de eenvoudige integratie van extra aftakkingen mogelijk via de functieschacht van de aansluitklemmen. De LPO-stekers bieden dus een groot voordeel, vooral bij ontwerpwijzigingen van de schakelkast.

Belangrijkste kenmerken

  • Push-in Technology met hendelbediening (LP)
  • Speciaal veerontwerp voor hoge klemkrachten
  • Nominale stroom: 24 A
  • Nominale spanning: 800 V
  • Modulaire varianten

Uw voordelen

  • Maximaal bedieningscomfort – de hendeltechniek maakt een snelle en eenvoudige bekabeling mogelijk
  • Hoge flexibiliteit – aansluiting van verschillende soorten aders met en zonder adereindhuls
  • Snelle montage – eenvoudige integratie in de functieschacht van de aansluitklem
  • Veilige aansluiting – het design van de aftakstekers maakt een duurzame en robuuste aansluiting mogelijk

Projecteringssoftware PROJECT complete CLIPLINE complete

Met behulp van de dubbele functieschacht biedt het systeem de mogelijkheid voor de vrije en flexibele combinatie van de verschillende aansluitklemmen.
Het systeem beschikt over uniform brug-, markerings- en testtoebehoren. Uw logistieke en opslagkosten worden verlaagd door de vermindering van afzonderlijke componenten.
Snel en doeltreffend realiseert u klemmenstroken met behulp van onze gratis projecteringssoftware PROJECT complete.

Klemmenstrook met verschillende aansluitklemmen en aansluittechnieken

Aansluitklemmensysteem CLIPLINE complete

Aansluitklemmen overtreffen de vereisten volgens de norm

De aansluitklemmen van Phoenix Contact zijn getest en toegelaten voor een keur aan nationale en internationale toelatingen. De klemmen zijn zeer goed bestand tegen omgevingsinvloeden en bieden zowel een hoge stabiliteit als betrouwbaarheid op lange termijn. Door hun materiaaleigenschappen en elektrische alsmede mechanische eigenschappen overtreffen de aansluitklemmen de vereisten van de normen van verschillende branches. Om deze kwaliteit continu te kunnen waarborgen, worden de klemmen gedurende het volledige productieproces getest.

Aansluittechnieken van het systeem CLIPLINE complete

XT 2,5-aansluitklem met transparante aansluitruimte
Aansluitklem met Push-X technologie
Push-in-aansluitklem met ingestoken aders en brug
Klem met Push-in-aansluiting PTV
Veerdrukklem met aders en brug
XT 2,5-aansluitklem met transparante aansluitruimte

De XT-aansluitklemmen met push-X-techniek maken de eenvoudige aansluiting mogelijk van massieve en flexibele aders met of zonder adereindhuls. Zelfs kleine en flexibele aders kunnen snel en gemakkelijk worden vastgeklemd dankzij de voorgespannen contactkamer. Steek de ader gewoon tot aan het einde van de kamer. Door de vergrendeling aan het uiteinde van de kamer in te drukken, komt de contactveer vrij en klikt deze in een oogwenk dicht. De XT-klemmen zijn eerst in de nominale doorsnede 2,5 mm² verkrijgbaar.

Naar de video
Aansluitklem met Push-X technologie

Gereedschapsloze aderaansluiting heroverwogen: Push-X maakt directe bekabeling mogelijk met stijve en flexibele geleiders met of zonder adereindhulzen dankzij de voorgespannen contactveer. Steek de ader zonder kracht tot het einde van de klemkamer in. Zodra de ader de vergrendeling van de contactveer in de eindstand drukt, wordt de schuif losgelaten en klikt de contactveer automatisch dicht. De ader wordt rechtstreeks vastgeklemd. Net als bij de bekende push-in techniek, ontkoppelt u de ader via de oranje bedieningsknop. Tegelijkertijd wordt de contactveer voorgespannen voor het nieuwe bedradingsproces.

Naar de video
Push-in-aansluitklem met ingestoken aders en brug

Met de Push-in-aansluittechniek sluit u aders vanaf 0,25 mm² eenvoudig aan – direct en zonder gereedschap. De speciale contactveer van de aansluitklemmen staat maar liefst 50% minder insteekkracht toe. Bovendien overtuigt deze door de hoge contactkwaliteit en de grote aderuittrekkracht. De Push-in Technology is beschikbaar voor aderdoorsneden tot 185 mm².

Naar de video
Klem met Push-in-aansluiting PTV

De PTV-aansluitklemmen van Phoenix Contact beschikken over een Push-in-aansluiting aan de zijkant. De aansluiting combineert de adergeleiding aan de zijkant van de schroefaansluiting zonder gereedschap met de directe insteekveerdruktechniek van de Push-in-aansluiting. Daarvoor verenigen de aansluitklemmen de beide aansluittechnieken. U beschikt dan ook over een overzichtelijke en snelle bekabeling zonder buigradii.

Naar de video
Veerdrukklem met aders en brug

De aansluitklemmen met veerdrukaansluiting zijn zeer geschikt voor trillingsgevoelige applicaties. Door de constante kracht van de veren bieden de aansluitklemmen een hoge contactveiligheid onafhankelijk van de operator. De aansluitpunten van de veerdrukklemmen kunt u gewoon met een schroevendraaier openen. De aansluitklemmen zijn beschikbaar tot een doorsnede van 35 mm².

Naar de video
Schroefklem met aders en brug
COMBI-aansluiting met connector
QUICKON-snijaansluiting met aders
Boutaansluiting met ader en brug
Schroefklem met aders en brug

De aansluitklemmen met schroefaansluittechniek zijn al ruim 80 jaar wereldwijd bekend en geaccepteerd. De schroefaansluiting biedt u de grootste contactkracht en is dankzij het Reakdyn-principe onderhoudsvrij. De aansluitklemmen staan het aansluiten van meerdere aders toe in slechts één aansluitpunt. Sluit de koperen aders zonder enige voorbehandeling aan tot en met een doorsnede van 240 mm².

Naar de video
COMBI-aansluiting met connector

De aansluitklemmen met COMBI-aansluiting kunnen hoge en universele vereisten aan.
De nominale stroom wordt in de klemmen via de contactstift geleid. In combinatie met het contactsysteem in de connector is de aansluitvariant extreem trillingsbestendig. De aansluiting van de COMBI-klemmen is geschikt voor uw geautomatiseerde, gedeeltelijk geautomatiseerde of handmatige bekabeling.

Naar de video
QUICKON-snijaansluiting met aders

Het kenmerk van de aansluitklemmen met snelaansluittechniek is het gepatenteerde snijcontact dat door middel van een schroevendraaier met het ruimtebesparende bedieningsmechanisme kan worden bediend.
In slechts één bewerkingsproces worden geïsoleerde, niet-voorbehandelde aders aangesloten.
Daardoor bedraagt de tijdbesparing tot en met 60%. Vanwege de beschikbare doorsnede tot 4 mm² zijn de klemmen geschikt voor de stuurstroombekabeling in de schakelkast.

Naar de video
Boutaansluiting met ader en brug

De aansluitklemmen met boutaansluiting zijn uitstekend geschikt voor de aansluiting van aders met ring- en vorkkabelschoenen. De aansluiting biedt de mogelijkheid voor grote aderuittrekkrachten vanwege de hoge contactkracht en grote contactvlakken. Aansluitklemmen met boutaansluiting staan het aansluiten van meerdere aders toe in slechts één aansluitpunt. Een ander voordeel zijn de onvervreemdbare dopmoeren in de opklapbare klapvleugel.

Naar de video
Diverse toebehoren voor aansluitklemmen

Toebehoren voor aansluitklemmen

Gestandaardiseerd toebehoren voor aansluitklemmen

Het gestandaardiseerde toebehoren voor het aansluitklemmensysteem CLIPLINE complete omvat een breed scala aan verschillende producten. Hiertoe behoren naast het gestandaardiseerde brug-, test- en markeringstoebehoren ook speciaal toebehoren zoals aftakstekers, functiestekers of servicestekers. De klemoverstijgende toebehoren zijn te vinden onder de volgende link of direct bij de betreffende klemmen. Bovendien heeft elke klem ook specifieke toebehoren zoals afsluitplaten. Deze toebehoren zijn alleen te vinden bij de betreffende klemmen.

Bediening van de engineeringssoftware clipx ENGINEER op een tabletscherm

Efficiënt plannen met clipx ENGINEER

Engineeringssoftware voor de schakelkastbouw

Met de engineeringssoftware clipx ENGINEER is het mogelijk om efficiënter dan ooit klemmenstroken, uitgeruste montageplaten en klemmenkasten te plannen, te bestellen en naadloos de gegevens in het product over te dragen – op elke werkplek. Versnel uw planning met intelligente interfaces voor uw ECAD-programma en voor toepassingen en configurators van Phoenix Contact.

Productbrochure over het thema aansluitklemmen

Productbrochure over het thema aansluitklemmen

Brochures over de aansluitklemmen

Wilt u gedrukt materiaal ontvangen over onze aansluitklemmen? Hieronder vindt u diverse brochures over het thema aansluitklemmen en rangeerverdelers. Naast productbrochures vindt u een brochure over het CLIPLINE complete-aansluitklemmensysteem en over de kwaliteitstesten van de aansluitklemmen.