Schroefaansluiting

Schroefaansluiting

Universeel en onderhoudsvrij

Voor de hoogste eisen: de schroefaansluiting heeft zich ook bewezen bij de bekabeling van grote aderdoorsneden.

Terug naar Aansluitklemmen

Categorieën

  • Aardklemmen
    Aardklemmen

    PE-verbindingen snel tot stand brengen: de aardklemmen eenvoudig op de montagerail bevestigen.

  • Componentenklemmen
    Componentenklemmen

    Individueel, flexibel en duidelijk schakelingen realiseren – met de passende componentenklemmen.

  • Doorgangsklemmen
    Doorgangsklemmen

    Met compacte doorgangsklemmen grote of kleine aderdoorsneden verbinden, flexibel doorverbinden en comfortabel markeren.

  • Hybride klemmen
    Hybride klemmen

    Aansluitmethoden in één hybride klem combineren en profiteren van de voordelen van de betreffende techniek.

  • Installatieklemmen
    Installatieklemmen

    Zeer lage bouwvorm, eenvoudige montage en vrije combinatie – duidelijke voordelen van de installatieklemmen voor de gebouwentechniek.

  • Klemmen voor hoge stromen
    Klemmen voor hoge stromen

    Sluit veilig grote aderdoorsneden tot 240 mm² aan.

  • Klemmen voor hoge temperaturen
    Klemmen voor hoge temperaturen

    Klemmen met keramische isolatie voor hoge temperaturen hebben standaard een Ex-toelating en zijn zeer geschikt voor toepassing onder zware omstandigheden.

  • Meerdraadsklemmen
    Meerdraadsklemmen

    Met meerdraadsklemmen potentialen eenvoudig verdelen en verschillende soorten aders of doorsneden veilig aansluiten.

  • Meeretageklemmen
    Meeretageklemmen

    Bij weinig beschikbare ruimte potentialen eenvoudig verdelen. Bij meeretageklemmen blijft de bedrading comfortabel.

  • Meettransformator-scheidingsklemmen
    Meettransformator-scheidingsklemmen

    Meettransformatorschakelingen individueel en kostenbesparend opbouwen. Steekbare oplossingen bieden nog meer technische voordelen.

  • Mini- en microklemmen
    Mini- en microklemmen

    Compacte klemmen met een hoge functionaliteit: comfortabel aansluiten, coderen en de mogelijkheid voor meerdraadsaansluitingen.

  • Motoraansluitklemmen
    Eenvoudige aansluiting van motoren

    Sluit uw motoren ruimte- en tijdbesparend aan.

  • Scheidings- en messcheidingsklemmen
    Scheidings- en messcheidingsklemmen

    Stroomcircuits scheiden en storingen direct vinden. Bovendien zijn er verschillende functiestekers leverbaar voor individuele aanpassing.

  • Sensor-/actorklemmen
    Sensor-/actorklemmen

    Signaalniveau, potentiaalverdeling en aardfunctie in één klem gecombineerd – de beste oplossing voor de besturingsbouw.

  • Steekbare klemmen
    Steekbare klemmen

    Krachtig contact en vingeraanrakingsveilige aansluiting – dat zijn slimme features van steekbare klemmen.

  • Teststekersysteem
    Teststekersysteem

    Met het FAME-testsysteem vereenvoudigt u de periodieke controle van energieschakelinstallaties.

  • Verdelerblokken
    Verdelerblokken

    Met de direct aan te sluiten verdelerblokken in schroefaansluittechniek bespaart u nu nog meer tijd en ruimte bij de installatie.

  • Zekeringsklemmen
    Zekeringsklemmen

    Veelzijdige klemmen voor sensortechniek en machinebesturing: apparaten beveiligen, potentiaal verdelen en fouten snel identificeren.

Zoeken in Schroefaansluiting

Toon alle producten uit deze categorie

Klemmen met schroefaansluiting van Phoenix Contact dekken een breed toepassingsbereik af. Bespaar tijd bij de opbouw van klemmenstroken met de opklikbare PE-voet en de gestandaardiseerde steekbruggen.

Uw voordelen

  • Tijd- en ruimtebesparing door meerdraadsaansluiting
  • Onderhoudsvrij dankzij het Reakdyn-principe
  • Kosten besparen – Met uniforme brug-, markerings- en testtoebehoren
  • Uitstekende stroomgeleiding dankzij groot aderdoorsnedebereik t/m 240 mm²
  • Wereldwijd bekend en erkend door de beproefde schroefaansluiting
  • Aansluitklemmen met schroefaansluiting zijn bestanddeel van het COMPLETE line-systeem

Beproefde aansluittechniek

Klemlichaam met aanduiding van het Reakdyn-principe en meerdraadsaansluiting  

Schroefaansluiting: veilig en onderhoudsvrij aansluiten

Standaardklemmen overtuigen door praktijkgerichte eigenschappen. 

  • Onderhoudsvrije aderaansluiting door het Reakdyn-principe – Het naderhand "natrekken" van de schroeven is niet nodig.
  • Alle soorten koperen aders kunnen zonder voorbehandeling worden aangesloten. Bij nominale doorsneden kunt u ook adereindhulzen toepassen.
  • Meerdraadsaansluiting – Veilige aansluiting van twee aders met dezelfde doorsnede in de klemlichamen
  • Hoge contactkrachten en royale contactoppervlakken – Aderdoorsneden t/m 240 mm² kunnen gasdicht duurzaam worden aangesloten

Flexibel steekbaar brugsysteem

Klem met steekbrug  

Eenvoudige potentiaalverdeling met steekbruggen

Met de gestandaardiseerde steekbrug van Phoenix Contact realiseert u snel potentiaalverdelingen.

Doordat alle klemmen over twee brugschachten beschikken, zijn flexibele, kettingvormige, trapsgewijze of overspringende doorverbindingen mogelijk.

Met de 2- t/m 50-polige steekbruggen kunt u een willekeurig aantal klemmen doorverbinden.

Vergrendelbare aardleiding-voet

Vergrendelbare aardleiding-voet  

Eenvoudige bevestiging en probleemloze contactering

Contourgelijke aardklemmen eenvoudig bevestigen en contacteren met de montagerail. Dit mechanische en elektrische contact met de montagerail voldoet aan alle eisen van IEC 60947-7-2.

Hoogwaardige kwaliteit

Componenten van een klem: metaaldelen en kunststofdelen  

Hoogwaardige metaal- en kunststofdelen

Betrouwbare aansluitingen – Dat is ons devies. De kwaliteit van onze producten vormt daarvoor de sleutel. Dat begint bij de keuze van de materialen.

Metaaldelen van spanningsscheur- en corrosiebestendige koperlegeringen:

  • Geen elementvorming bij het inwerken van vocht
  • Veilige contactverhoudingen
  • Geringe verwarming door goede elektrische geleidbaarheid

Isolatiebehuizing van elastische en slagvaste kunststof:

  • Recyclebaar, halogeenvrij en UV-bestendig
  • Halogeenvrij en UV-bestendig
  • Goede tropen- en termietenbestendigheid
  • Gebruikstemperaturen tot 130 °C
  • Hoge chemische bestendigheid
  • Uitstekende verouderingseigenschappen
  • Certificering volgens UL 94 voor brandbaarheidsklasse V0

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/be?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/benl/web/main/products/subcategory_pages/Terminal_blocks_P-15/4784f273-1e2b-4a34-8da7-709d3af232aa