Werknemerassistentiesysteem clipx WIRE assist voor de efficiënte adervoorbereiding

Werknemersassistentiesysteem voor de adervoorbereiding

Het werknemerassistentiesysteem clipx WIRE assist maakt efficiënte aderverwerking mogelijk. Het software-ondersteunde systeem leidt de gebruiker door het proces van semi-geautomatiseerde aderverwerking, stuurt automatisch de relevante uitgangsmodulen aan en stelt de noodzakelijke informatie gebaseerd op CAE-gegevens beschikbaar.

Go to Product Detail Page for item 1197100
WIREASSIST SW1 - Software
WIREASSIST SW1 - Software
1197100

Intuïtieve software voor de geleide adervoorbereiding en bekabeling van het CAE-systeem tot in de schakelkast, individuele apparaataansturing, activering van de licentie met de separaat verkrijgbare software-dongle

Uw voordelen

  • Eenvoudig in gebruik dankzij de intuïtieve gebruikersinterfaces en het eenvoudig kopiëren van gegevens uit CAE-programma's
  • Hoge procesbetrouwbaarheid dankzij door software ondersteunde adervoorbereiding met directe besturing van het apparaat
  • Verhoging van de efficiëntie en flexibiliteit door de mobiele toepassingsmogelijkheid en optimale positionering van handgereedschap, gereedschapsautomaten en druksystemen

Werknemersassistentiesysteem voor de efficiënte adervoorbereiding

In de industriële schakelkastbouw worden processen nog altijd gekenmerkt door vele handmatige werkstappen. Met name in de adervoorbereiding en -verwerking is er nog aanzienlijk potentieel. Zo neemt dit tijdrovende werk meer dan de helft van de werktijd in de schakelkastbouw in beslag. Het werknemersassistentiesysteem clipx WIRE assist van Phoenix Contact is een "gereedschap" om dit potentieel qua rendabiliteit en flexibiliteit optimaal te benutten.

Het door software ondersteunde werknemerassistentiesysteem clipx WIRE assist voor de efficiënte adervoorbereiding

Door software ondersteunde adervoorbereiding

Betrouwbaarheid van processen dankzij de door software ondersteunde adervoorbereiding

De noodzakelijke bekabelingsgegevens voor het door software ondersteunde afwerken van de processen worden uit de gebruikelijke CAE-programma's geëxporteerd. De informatie wordt aan het systeem van de clipx WIRE assist overgedragen. Met een geïntegreerde bewerkingsfunctie kunt u de gegevens daarnaast ook handmatig verzamelen.

Op basis van de gegevens wordt de medewerker met behulp van de ClipX WIRE assist-software door het proces van de gedeeltelijk geautomatiseerde aderproductie geleid. Daarbij worden de apparaten van het systeem direct aangestuurd en wordt de noodzakelijke informatie voor de verdere verwerking en bekabeling visueel en begrijpelijk, automatisch op de monitor getoond.

Vrouw werkt zittend aan het werknemersassistentiesysteem clipx WIRE assist

Ergonomische vormgeving van de werkplek

Flexibel door de ergonomische vormgeving en mobiliteit

De in hoogte verstelbare werktafel van de clipx WIRE assist voldoet aan de ergonomische vereisten. Het systeem biedt het voordeel dat u tussen een zittende en staande werkhouding kunt wisselen en kan bovendien aan uw lichaamslengte en/of de uit te voeren taak worden aangepast. Door de optimale positionering van de afdruksystemen en de gereedschapsautomaten in het werkgebied van de medewerker kan deze alles gemakkelijker pakken en daardoor ergonomischer werken.

Het werknemersassistentiesysteem staat op vier industriële wielen met rem, waardoor dit mobiel is. Daardoor kan het systeem worden gebruikt waar het werk is en vermindert resp. elimineert onnodig lopen.

Werknemersassistentiesysteem, gebaseerd op de lean-principes

Werknemersassistentiesysteem, gebaseerd op de lean-principes

Gestructureerd door toepassing van het 5S-principe

Het concept van het systeem is gebaseerd op de lean-principes zoals het 5S-principe.
Deze principes helpen bij het elimineren van de chaos en het scheppen van orde.

Door de toepassing van meerdere lagen hardschuim, met voor elk gereedschap en hulpmiddel een voorgedefinieerde uitsparing is alles snel gevonden en geopend. Daarbij zijn vaker gebruikte gereedschappen optimaal bereikbaar en zijn minder vaak gebruikte gereedschappen nog steeds binnen handbereik gepositioneerd.

Werknemerassistentiesysteem clipx WIRE assist

Werknemersassistentiesysteem voor de efficiënte adervoorbereiding
clipx WIRE assist

Het gebruik van werknemerassistentiesystemen verhoogt de productiviteit, vergroot de procesveiligheid en waarborgt een naadloos productieverloop. Met clipx WIRE assist biedt Phoenix Contact een door software ondersteund gereedschap aan voor efficiënte adervoorbereiding en bekabeling.

Naar de folder
Werknemerassistentiesysteem clipx WIRE assist