Softwaredongle, voor de activering van de softwarelicentie clipx WIRE assist 1.x, USB-versie
Werknemersassistentiesysteem voor de adervoorbereiding
Het werknemerassistentiesysteem clipx WIRE assist maakt efficiënte aderverwerking mogelijk. Het software-ondersteunde systeem leidt de gebruiker door het proces van semi-geautomatiseerde aderverwerking, stuurt automatisch de relevante uitgangsmodulen aan en stelt de noodzakelijke informatie gebaseerd op CAE-gegevens beschikbaar.
plateau aan de apparaatdragerrail voor de in hoogte verstelbare plaatsing van printers en automaten voor de AS-WORKBENCH-F ...
hoek met traploos verstelbare uittrekbreedte, ter bevestiging van de dragerarm AS-WB-F/STAND 1350 aan de AS-WORKBENCH-F ...
apparaatdrager met stelring voor de in hoogte en hoek verstelbare positionering van automatische gereedschappen aan de AS-WORKBENCH-F ...
draaddooshouder rechts, afstelbare kerngeleiding ter bevestiging aan de apparaatdragerrail voor de AS-WORKBENCH-F ...
apparaatdrager met stelring voor de in hoogte en hoek verstelbare positionering van automatische gereedschappen of printers aan de AS-WORKBENCH-F ...
schuimstofelement met gefreesde contour voor het opbergen van handgereedschappen en toebehoren volgens het 5S-principe, compatibel met SFC-WORKBENCH-F …
Houder voor max. 4 CRIMPHANDY's om in verschillende aanbouwdelen van de AS-WORKBENCH-F ... in te haken, geïntegreerde magneethouder voor een individuele bevestiging
schuimstofelement met gefreesde contour voor het opbergen van handgereedschappen en toebehoren volgens het 5S-principe, compatibel met SFC-WORKBENCH-F …
Mobiele werkbank, elektrisch in hoogte verstelbaar, modulair uit te breiden met bevestigingssystemen, apparaatdragers en plateaus voor automatische gereedschappen, printers, handgereedschappen en toebehoren, basis voor de clipx WIRE assist en andere werkplaatstoepassingen.
Uw voordelen
- Eenvoudig in gebruik dankzij de intuïtieve gebruikersinterfaces en het eenvoudig kopiëren van gegevens uit CAE-programma's
- Hoge procesbetrouwbaarheid dankzij door software ondersteunde adervoorbereiding met directe besturing van het apparaat
- Verhoging van de efficiëntie en flexibiliteit door de mobiele toepassingsmogelijkheid en optimale positionering van handgereedschap, gereedschapsautomaten en druksystemen
Werknemersassistentiesysteem voor de efficiënte adervoorbereiding
In de industriële schakelkastbouw worden processen nog altijd gekenmerkt door vele handmatige werkstappen. Met name in de adervoorbereiding en -verwerking is er nog aanzienlijk potentieel. Zo neemt dit tijdrovende werk meer dan de helft van de werktijd in de schakelkastbouw in beslag. Het werknemersassistentiesysteem clipx WIRE assist van Phoenix Contact is een "gereedschap" om dit potentieel qua rendabiliteit en flexibiliteit optimaal te benutten.
Door software ondersteunde adervoorbereiding
Betrouwbaarheid van processen dankzij de door software ondersteunde adervoorbereiding
De noodzakelijke bekabelingsgegevens voor het door software ondersteunde afwerken van de processen worden uit de gebruikelijke CAE-programma's geëxporteerd. De informatie wordt aan het systeem van de clipx WIRE assist overgedragen. Met een geïntegreerde bewerkingsfunctie kunt u de gegevens daarnaast ook handmatig verzamelen.
Op basis van de gegevens wordt de medewerker met behulp van de ClipX WIRE assist-software door het proces van de gedeeltelijk geautomatiseerde aderproductie geleid. Daarbij worden de apparaten van het systeem direct aangestuurd en wordt de noodzakelijke informatie voor de verdere verwerking en bekabeling visueel en begrijpelijk, automatisch op de monitor getoond.
Ergonomische vormgeving van de werkplek
Flexibel door de ergonomische vormgeving en mobiliteit
De in hoogte verstelbare werktafel van de clipx WIRE assist voldoet aan de ergonomische vereisten. Het systeem biedt het voordeel dat u tussen een zittende en staande werkhouding kunt wisselen en kan bovendien aan uw lichaamslengte en/of de uit te voeren taak worden aangepast. Door de optimale positionering van de afdruksystemen en de gereedschapsautomaten in het werkgebied van de medewerker kan deze alles gemakkelijker pakken en daardoor ergonomischer werken.
Het werknemersassistentiesysteem staat op vier industriële wielen met rem, waardoor dit mobiel is. Daardoor kan het systeem worden gebruikt waar het werk is en vermindert resp. elimineert onnodig lopen.
Werknemersassistentiesysteem, gebaseerd op de lean-principes
Gestructureerd door toepassing van het 5S-principe
Het concept van het systeem is gebaseerd op de lean-principes zoals het 5S-principe.
Deze principes helpen bij het elimineren van de chaos en het scheppen van orde.
Door de toepassing van meerdere lagen hardschuim, met voor elk gereedschap en hulpmiddel een voorgedefinieerde uitsparing is alles snel gevonden en geopend. Daarbij zijn vaker gebruikte gereedschappen optimaal bereikbaar en zijn minder vaak gebruikte gereedschappen nog steeds binnen handbereik gepositioneerd.