De STEP POWER-voeding zorgt door geringe nullastverliezen (0,1 W resp. 0,21 W) en een hoog rendement voor een optimale energie-efficiëntie in het gebouw. Vanwege het hoge rendement zetten de voedingen minder elektrische energie om in ongewenste warmte-energie. Dat levert niet alleen een energiebesparing op, maar bewerkstelligt ook een langere gebruikslevensduur voor alle componenten in de schakelkast.
Primair geschakelde voeding, STEP POWER, Push-in-aansluiting, Montagerails en directe montage, Ingang: 1-fase, uitgang: 5 V DC / 3 A