Montagerail-diodemoduul 12-24 V DC/2x20 A of 1x40 A. Universele redundantie tot aan de verbruiker.
Diodemodulen
Een diodemoduul ontkoppelt op betrouwbare wijze parallel aangedreven voedingen en zorgt voor een grote beschikbaarheid van uw toepassing. Daardoor heeft een kortsluiting geen invloed meer op de belasting. Door een eenvoudige ontkoppeling met dioden zorgen diodemodulen voor absolute zekerheid bij de voeding; zowel bij de uitgang van één van de netadapters als in de toevoerkabel van de netadapter naar de diode.
Redundantiemoduul, 5 V - 24 V DC, 2 x 10 A, 1 x 20 A
Montagerail-diodemoduul 48 V DC/2x20 A of 1x40 A. Universele redundantie tot aan de verbruiker.
Redundantiemoduul, 12 V - 24 V DC, 2 x 10 A, 1 x 20 A
Redundantiemoduul, 12 V - 24 V DC, 2 x 20 A, 1 x 40 A
Redundantiemodule STEP DIODE, Railmontage, 5 V DC ... 24 V DC, 1x 10 A, 2x 5 A
Voor veeleisende omgevingsomstandigheden: QUINT DIODE
Door het robuuste design zorgen de diodemodulen van de QUINT-familie voor een maximale beschikbaarheid van de installatie; ook in explosiegevaarlijke omgevingen en bij veeleisende omgevingsomstandigheden. Gebruik de module voor redundantie of voor verhoging van het vermogen.
Eenvoudig te installeren: TRIO DIODE
Dankzij de Push-in-aansluittechniek kan de TRIO DIODE zeer snel en eenvoudig worden geïnstalleerd. Combineer de diode met de TRIO-voeding en vergroot zo de beschikbaarheid van de installatie.
Bijzonder ruimtebesparend: STEP DIODE en UNO DIODE
De diodemodulen van de STEP- en UNO-familie zorgen voor de ontkoppeling van kleine belastingen. De ruimtebesparende dioden zorgen voor volledige redundantie tot aan de verbruiker. De STEP DIODE is vooral geschikt voor toepassing in installatieverdelers.