Met de PTFIX-function-functieverdelerblokken kunnen functionele elementen, zoals scheidingselementen, zekeringen of componenten eenvoudig worden geïntegreerd. De blokken hebben een geïntegreerde brug en zijn verkrijgbaar met zeven aansluitpunten en een nominale doorsnede van 2,5 mm².
Verdelerblok, Blok met verticale uitlijning en geïntegreerde voeding, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 17,5 A, aantal aansluitingen: 19, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, Aftakking, doorsnede: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Aansluitblok, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede: 0,2 mm2 - 6 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: blauw