De Axioline E-Safe IP67 I/O-Box is een nieuwe aanvulling van het Axioline E-systeem.
Met de I/O-Box kunt u veilige in- en uitgangen buiten de schakelkast verwerken en de gemengde PROFIsafe besturing overdragen.
Hiervoor wordt het veiligheidsprotocol via een Phoenix Contact IO-Link-Master naar het standaardnetwerk overgedragen en vervolgens door de veiligheidsbesturing verwerkt.
Via de als toebehoren verkrijgbare AXL E ADDRESSPLUG (100053) kunt u apparaten gemakkelijk adresseren.
AXL E IOL SDI8 SDO4 2A M12 L
-
Veiligheidsmodule
1185380
Axioline E-veiligheidsmodule, 4 veilige digitale ingangen bij 2-kanaals bezetting, 8 veilige digitale ingangen bij 1-kanaals bezetting, 4 veilige digitale +/-schakelende uitgangen, IO-Link-interface, beschermklasse IP65/IP67, voor PROFIsafe-systemen
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Maatschets |
|
Breedte | 59,8 mm |
Hoogte | 214 mm |
diepte | 30 mm |
aanwijzing m.b.t. opgave van afmetingen | Gegevens incl. bevestigingsbeugels en connectoren |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
materiaal behuizing | Kunststof POCAN B4239 GF30 YE 1018 |
Digitaal: | |
benaming ingang | Veilige digitale ingangen |
beschrijving van de ingang | IEC 61131-2 type 3 |
Aantal ingangen | 4 (bij 2-kanaals gebruik) |
8 (bij 1-kanaals gebruik) | |
kabellengte | max. 200 m |
Aansluitmethode | M12-connector, A-gepolariseerd |
Aansluittechniek | 3-draads |
ingangsspanningsbereik "0"-signaal | -30 V DC ... 5 V DC |
ingangsspanningsbereik "1"-signaal | 11 V DC ... 30,2 V DC |
nominale ingangsspanning UIN | 24 V DC |
nominale ingangsstroom bij UIN | typ. 3,7 mA (bij 24 V DC) |
max. 4,3 mA (bij 30,2 V DC) | |
ingangsfiltertijd | 1,5 ms |
3 ms (Default) | |
5 ms | |
15 ms | |
beveiligingsschakeling | beveiliging tegen overbelasting/kortsluitbeveiliging van de sensorvoeding |
IO-Link | |
Aantal poorten | 1 |
Aansluitmethode | M12-connector, A-gepolariseerd |
Aansluittechniek | 3-draads |
poorttype | class A |
specificatie | V1.1.2 |
polariteitsbeveiliging | ja |
Overdrachtssnelheid | 230,4 kbit/s (COM3) |
cyclustijd | ≥ 4 ms |
update procesdata | ≥ 4 ms |
Aantal procesdata | 64 Bit (In- en uitgangsgegevens) |
Digitaal: | |
benaming uitgang | Veilige digitale uitgangen |
Aansluitmethode | M12-connector, A-gepolariseerd |
Aansluittechniek | 2-draads |
Aantal uitgangen | 4 (bij 2-kanaals gebruik, +/- schakelend) |
4 (bij 1-kanaals gebruik, + schakelend) | |
beveiligingsschakeling | beveiliging tegen overbelasting/kortsluitbeveiliging van de uitgangen |
uitgangsspanning | UA - 1,4 V |
uitgangsstroom | max. 2 A (per kanaal) |
max. 2 A (per uitgang) | |
max. 6 A (Totaalstroom van alle uitgangen; neem hiervoor de aanwijzingen van het handboek in acht) | |
maximale uitgangsstroom per kanaal | 2 A |
nominale uitgangsspanning | 24 V DC (uit de spanning UA) |
min. belasting | 2,4 kΩ (10 mA bij 24 V DC) |
uitgangsspanning in uitgeschakelde toestand | < 5 V ((in de low-toestand)) |
uitgangsstroom in uitgeschakelde toestand | 2 mA (Lekstroom in de low-toestand) |
vertragingstijd | max. 128 s (parametreerbaar) |
toelaatbare kabellengte | max. 50 m |
schakelfrequentie | max. 1 Hz |
retourspanningsvastheid tegen korte impulsen | nee |
Producttype | IO-componenten |
Productfamilie | Axioline E |
toepassing | Functionele veiligheid |
bouwvorm | Stand-alone |
Inbouwpositie | willekeurig |
Bedrijfstoestand | Procesdatabedrijf met 4 woorden |
Isolatie-eigenschappen | |
Vervuilingsgraad | 4 |
Voeding: IO-Link | |
Benaming | IO-Link-poort-voeding (L+) |
nominale voedingsspanning randapparatuur | 24 V DC (Wordt via de IO-Link-interface van de IO-Link-Master ter beschikking gesteld.) |
voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30,2 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
nominale stroom per moduul | ca. 15 mA |
toelaatbare kabellengte | max. 20 m |
beveiligingsschakeling | polariteitsbeveiliging |
Voeding: moduulelektronica en sensoren | |
Benaming | Voeding van de module-elektronica en sensoren (US) |
Aansluitmethode | M12-connector, L-gepolariseerd |
aantal polen | 2 |
voedingsspanning | 24 V DC |
voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30,2 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
stroomopname | 67 mA (zonder sensoren) |
zekering | max. 8 A (traag) |
Voeding: actoren | |
Benaming | Actorvoeding (UA) |
Aansluitmethode | M12-connector, L-gepolariseerd |
aantal polen | 2 |
voedingsspanning | 24 V DC |
voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30,2 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
stroomopname | 52 A (zonder actoren) |
zekering | max. 8 A (traag) |
Aansluitmethode | M12-connector |
Opmerking met betrekking tot de aansluiting | Conform IEC 61076-2-101, M12-aansluittechniek |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 60 °C (inbouwpositie: naar keuze) |
beschermklasse | IP65/IP67 (conform DIN EN 60529:1989 + A1:1999 + A2:2013) |
Opmerking | Bestand tegen gas dat de functie in gevaar brengt (zwaveldioxide (SO2), zwavelwaterstof (H2S)) |
Luchtdruk (bedrijf) | 70 kPa ... 108 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
luchtdruk (opslag/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (tot max. 3500 m boven zeeniveau) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 75 % (geen condens) |
beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Lucht- en kruipwegen | |
lucht- en kruipwegen | overeenkomstig IEC 60664-1 |
montagetechniek | Wandmontage |
Montageplaat | |
Inbouwpositie | willekeurig |
Artikelnummer | 1185380 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DNA541 |
Productcode | DNA541 |
GTIN | 4063151225278 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 405 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 372 g |
Douanetariefnummer | 85389091 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242604 |
ECLASS-15.0 | 27242604 |
ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-nr.: 79-94-7) | |
SCIP | b48639e5-ae11-4270-ac76-a6f03f493f7d |
Compatibele producten
-
AXL E ADDRESSPLUG - Configuratiegeheugen 1100053
-
PROT-M12 - Borgschroef 1680539
-
UCT-EM (7X10) - Inklikschildjes 0830765
-
SAC-3P-Y/2XFS PE SCO - Y-verdelers 1523971
-
SAC-3P-Y/2XFS B PE SCO - Y-verdelers 1523968
-
SAC-5P-Y/2XFS VP SCO - Y-verdelers 1546068
-
SAC-4P-10,0-105/M12FSL - Powerkabel 1425036
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FSL - Powerkabel 1425073
-
SAC-4P-M12FSL/.../... - Powerkabel 1276563
-
SAC-5P-M12MS/3,0-PUR/M12FS - Sensor-/actorkabel 1681619
-
SAC-5P-M12MS/ 5,0-PUR SH - Sensor-/actorkabel 1682731
-
SAC-5P-M12MS-M12FS SH/.../... - Sensor-/actorkabel 1536120
-
US-EMLP-HA (20X9) - Kunststof schildje 0830989
-
PROT-M12 SH - Borgschroef 1503302
Uw voordelen
Tot cat. 4/PL e volgens EN ISO 13849-1, SIL 3 volgens EN IEC 62061, SIL 3 volgens IEC 61508
Minimale installatiewerkzaamheden dankzij kastloze montage
Veilige uitgangen tot 2 A
Lange gebruikslevensduur en hoge beschikbaarheid van de installatie dankzij de robuuste bouwvorm
Aansluiten van veilige sensoren of actoren direct op het veldniveau
Eenvoudige adressering van apparaten via adresplug
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem