SAC-4P-M12FSL/.../...
-
Powerkabel
1276563
Powerkabel, 4-polig, vrij kabeluiteinde, op Busconnector recht M12, polarisatie: L, kabellengte: vrije invoer (0,2 ... 40,0 m), voor gelijkstroom tot 16 A / 63 V
Productdetails
| toepassing | Energievoorziening |
| aantal polen | 4 |
| Aantal kabelAansluitingen | 1 |
| Afgeschermd | nee |
| polarisatie | L |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| vervuilingsgraad | 3 |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| materiaal behuizing | PP |
| materiaal contact | CuZn |
| materiaal contactoppervlak | Ni/Au |
| materiaal contactblok | PA |
| Materiaal wartel | zinkspuitgietwerk, vernikkeld |
| isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
| nominale spanning UN | 63 V DC |
| nominale stroom IN | 12 A (1,5 mm²) |
| 16 A (2,5 mm²) |
| Mechanische gegevens | |
| steekcycli | ≥ 100 |
| Aansluiting 1 | |
| bouwvorm | vrij kabeluiteinde |
| Aansluiting 2 | |
| bouwvorm | Busconnector recht M12 |
| Type polarisatie | L (Power) |
| kabellengte | vrije invoer (0,2 ... 40,0 m) |
| PUR halogeenvrij zwart [PUR] | |
| Kabelgewicht | 132 kg/km |
| aantal polen | 4 |
| Afgeschermd | nee |
| Kabeltype | PUR halogeenvrij zwart [PUR] |
| PUR halogeenvrij zwart PUR | |
| aderopbouw voedingsspanning | 80x 0,20 mm |
| AWG voedingsspanning | 14 |
| aderdoorsnede | 4x 2,5 mm² |
| aderdiameter inclusief isolatie | 2,65 mm ±0,1 mm |
| kabelbuitendiameter | 7,90 mm ±0,25 mm |
| buitenmantel, materiaal | PUR |
| buitenmantel, kleur | zwartgrijs RAL 7021 |
| materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
| materiaal aderisolatie | PP |
| afzonderlijke ader, kleur | bruin, wit, blauw, zwart |
| wanddikte isolatie | ≥ 0,31 mm |
| wanddikte buitenmantel | ca. 0,70 mm |
| max. aderweerstand | ≤ 8 Ω/km (bij 20 °C) |
| isolatieweerstand | ≥ 1 GΩ*km (bij 20 °C) |
| nominale spanning kabel | ≤ 300 V AC |
| Testspanning | ≥ 3000 V AC (Spark test) |
| minimale buigradius, vast gelegd | 5 x D |
| minimale buigradius, flexibel gelegd | 10 x D |
| kleinste buigradius, permanent gelegd | 40 mm |
| kleinste buigradius, flexibel gelegd | 79 mm |
| Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 5000000, buigradius: 10 x D, richting van de verplaatsing: 10 m, snelheid van de verplaatsing: 3 m/s, Versnelling: 10 m/s² |
| Dynamische belastbaarheid (torsie) | Torsie: ±180 °/m, Torsiecycli: 500000, Torsiefrequentie: 35 Cycli/min |
| Halogeenvrij | volgens DIN VDE 0472 deel 815 |
| volgens DIN EN 50267-2-1 | |
| vlambestendigheid | volgens UL 758/1581 (Cable Flame) |
| volgens UL 758/1581/2556 (horizontaal, FT2) | |
| volgens DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
| oliebestendigheid | volgens DIN EN 60811-404, 168 h bij 100 °C |
| Overige bestendigheid | hydrolyse- en microbenbestendig volgens VDE 0282 deel 10 |
| adhesie-arm | |
| slijtvast | |
| zeewaterbestendig | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -50 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
| -30 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) | |
| PUR halogeenvrij zwart [105] | |
| Kabelgewicht | 83 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
| aantal polen | 4 |
| Afgeschermd | nee |
| Kabeltype | PUR halogeenvrij zwart [105] |
| PUR halogeenvrij zwart 105 | |
| aderopbouw voedingsspanning | 44x 0,20 mm |
| AWG voedingsspanning | 16 |
| aderdoorsnede | 4x 1,5 mm² |
| aderdiameter inclusief isolatie | 2,2 mm ±0,05 mm |
| kabelbuitendiameter | 6,75 mm ±0,2 mm |
| buitenmantel, materiaal | PUR |
| buitenmantel, kleur | zwartgrijs RAL 7021 |
| materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
| materiaal aderisolatie | PP |
| afzonderlijke ader, kleur | bruin, wit, blauw, zwart |
| wanddikte isolatie | ≥ 0,26 mm |
| wanddikte buitenmantel | ca. 0,70 mm |
| compleet getwist | 4 aders in de lengte getwist |
| max. aderweerstand | ≤ 14,1 Ω/km (bij 20 °C) |
| isolatieweerstand | ≥ 1 GΩ*km (bij 20 °C) |
| nominale spanning kabel | ≤ 300 V AC |
| Testspanning | ≥ 3000 V AC (Spark test) |
| minimale buigradius, vast gelegd | 5 x D |
| minimale buigradius, flexibel gelegd | 10 x D |
| kleinste buigradius, permanent gelegd | 34 mm |
| kleinste buigradius, flexibel gelegd | 68 mm |
| Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 4000000, buigradius: 10 x D, richting van de verplaatsing: 10 m, snelheid van de verplaatsing: 3 m/s, Versnelling: 10 m/s² |
| Halogeenvrij | volgens DIN VDE 0472 deel 815 |
| volgens DIN EN 50267-2-1 | |
| vlambestendigheid | volgens UL 758/1581 (Cable Flame) |
| volgens UL 758/1581 FT2 | |
| volgens DIN EN 60332-2-2 | |
| oliebestendigheid | volgens DIN EN 60811-404, 168 h bij 100 °C |
| volgens UL 758, 168 h bij 60 °C | |
| Overige bestendigheid | hydrolyse- en microbenbestendig volgens VDE 0282 deel 10 |
| adhesie-arm | |
| slijtvast | |
| zeewaterbestendig | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -50 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
| -30 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) | |
| PVC 1,5 mm² zwart [110] | |
| Kabelgewicht | 108 kg/km |
| UL AWM Style | 20233 / 10493 (80 °C / 300 V) |
| aantal polen | 4 |
| Afgeschermd | nee |
| Kabeltype | PVC 1,5 mm² zwart [110] |
| PVC 1,5 mm² zwart 110 | |
| aderopbouw voedingsspanning | 78x 0,15 mm |
| AWG voedingsspanning | 16 |
| aderdoorsnede | 4x 1,5 mm² |
| aderdiameter inclusief isolatie | 2,35 mm ±0,05 mm |
| kabelbuitendiameter | 7,55 mm ±0,25 mm |
| buitenmantel, materiaal | PVC |
| buitenmantel, kleur | zwartgrijs RAL 7021 |
| materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
| materiaal aderisolatie | PVC |
| afzonderlijke ader, kleur | bruin, wit, blauw, zwart |
| wanddikte isolatie | ≥ 0,25 mm |
| wanddikte buitenmantel | ca. 1,30 mm |
| max. aderweerstand | ≤ 13 Ω/km (bij 20 °C) |
| isolatieweerstand | ≥ 1 GΩ*km (bij 20 °C) |
| nominale spanning kabel | ≤ 300 V AC |
| Testspanning | ≥ 3000 V AC (Spark test) |
| minimale buigradius, vast gelegd | 5 x D |
| minimale buigradius, flexibel gelegd | 10 x D |
| kleinste buigradius, permanent gelegd | 38 mm |
| kleinste buigradius, flexibel gelegd | 76 mm |
| Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 2000000, buigradius: 10 x D, richting van de verplaatsing: 10 m, snelheid van de verplaatsing: 3 m/s, Versnelling: 10 m/s² |
| vlambestendigheid | volgens UL 758/1581 (Cable Flame) |
| volgens UL 758/1581 FT1 | |
| volgens DIN EN 60332-1-2 | |
| oliebestendigheid | volgens DIN EN 60811-404, 168 h bij 60 °C |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
| -20 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) | |
| PVC zwart [PVC] | |
| Kabelgewicht | 168 kg/km |
| UL AWM Style | 20233 / 10493 (80 °C / 300 V) |
| aantal polen | 4 |
| Afgeschermd | nee |
| Kabeltype | PVC zwart [PVC] |
| PVC zwart PVC | |
| aderopbouw voedingsspanning | 141x 0,15 mm |
| AWG voedingsspanning | 14 |
| aderdoorsnede | 4x 2,5 mm² |
| aderdiameter inclusief isolatie | 3 mm ±0,1 mm |
| kabelbuitendiameter | 9,50 mm ±0,3 mm |
| buitenmantel, materiaal | PVC |
| buitenmantel, kleur | zwartgrijs RAL 7021 |
| materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
| materiaal aderisolatie | PVC |
| afzonderlijke ader, kleur | bruin, wit, blauw, zwart |
| wanddikte isolatie | ≥ 0,36 mm |
| wanddikte buitenmantel | ca. 0,76 mm |
| max. aderweerstand | ≤ 8 Ω/km (bij 20 °C) |
| isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ*km (bij 20 °C) |
| nominale spanning kabel | ≤ 300 V AC |
| Testspanning | ≥ 3000 V AC (Spark test) |
| minimale buigradius, vast gelegd | 5 x D |
| minimale buigradius, flexibel gelegd | 10 x D |
| kleinste buigradius, permanent gelegd | 48 mm |
| kleinste buigradius, flexibel gelegd | 95 mm |
| Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 2000000, buigradius: 10 x D, richting van de verplaatsing: 10 m, snelheid van de verplaatsing: 3 m/s, Versnelling: 10 m/s² |
| vlambestendigheid | volgens UL 758/1581 (Cable Flame) |
| volgens UL 758/1581 FT1 | |
| volgens DIN EN 60332-1-2 | |
| oliebestendigheid | volgens DIN EN 60811-404, 168 h bij 60 °C |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
| -20 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) | |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP65 |
| IP67 | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -25 °C ... 85 °C (steker/bus) |
| normcode | M12-connector |
| normen/bepalingen | IEC 61076-2-111 |
| Artikelnummer | 1276563 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | AF1CCR |
| Productcode | AF1CCR |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 382,5 g |
| Douanetariefnummer | 85444290 |
| Land van herkomst | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060327 |
| ECLASS-15.0 | 27060327 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
PROT M12 MS PWR - Borgschroef 1092802
-
UCT-WMT (23X4) - Adercoderingen 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Adercoderingen 0819411
-
US-WMT (23X4) - Kabelmarker 0828769
-
WMTW (23X4)R - Kabelmarker 0831004
-
WP-EC TPE HF 13,0 BK - Overgangstul van slang naar kabel 3240975
-
WP-PA HF 13,0 BK - Beschermingsslang 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Beschermingsslang 3240839
-
SAC BIT M12-D16 - Gereedschap 1200305
-
TSD 04 SAC - Momentschroevendraaier 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Momentschroevendraaier 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapterelement 1212600
-
B-STIFT - Coderingsstift 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Zijkniptang 1212207
-
WIREFOX-D 16 - Stripgereedschap 1212173
-
WIREFOX-D 40 - Stripgereedschap 1212161
-
WIREFOX 10 - Stripgereedschap 1212150
Uw voordelen
Eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
Beveiliging tegen foutief insteken door speciale L-polarisatie
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem