Gegoten frontadapter met gemonteerde, halogeenvrije ronde kabel en een aan beide zijden omspoten 50-polige contraconnector voor het koppelen van Yokogawa-besturingen. Kabellengte: 7,0 m
Besturingsspecifieke systeembekabeling
Onze besturingsspecifieke systeembekabeling is speciaal ontwikkeld voor de snelle en foutloze aansluiting op I/O-modulen van diverse besturingen. Door de eenvoudige, steekbare frontadapter, systeemkabel en overgangsmodulen, met name van de nieuwe generatie VARIOFACE Front Connect, bespaart u tot en met 90% tijd en 60% ruimte ten opzichte van gangbare oplossingen. VARIOFACE-systeembekabeling is verkrijgbaar voor alle gangbare I/O-systemen.
Gegoten frontadapter met gemonteerde ronde kabel en een aan beide zijden omspoten 50-polige contraconnector voor het koppelen van Yokogawa-besturingen. Kabellengte: 30,0 m
Gegoten Yokogawa-frontadapter met gemonteerde ronde kabel en een omspoten 50-polige contraconnector voor het aan de veldzijde koppelen van 4 x 8 kanalen. Kabellengte: 15,0 m
VARIOFACE-frontadapter, voor Honeywell C300, Serie C I/O, max. 1x 16 kanalen met configuratiestekker en 37-polige D-SUB-connector.
VIP-VARIOFACE-frontadapter, met aangesloten systeemkabels voor ControlLogix® 1756 I/O, inschakelbaar tot 1 x 16 kanalen.
16-kanaals moduul voor Honeywell C300-modulen. Het moduul wordt aan de besturingszijde via een 37-polige D-SUB of 50-polige FLK aangestuurd. Aan de veldzijde is een geveerde aansluiting (1+, 1C, 1-,...16+, 16C, 16-) met messcheiding beschikbaar. Moduulbreedte: 258,5 mm
VARIOFACE-COMPACT-LINE, interfacemoduul voor Allen-Bradley Controll-Logix, met speciale Controll-Logix-markering
VIP-VARIOFACE-frontadapter, met aangesloten systeemkabels voor ControlLogix® 1756 I/O, inschakelbaar tot 1 x 16 kanalen.
VIP-VARIOFACE-frontadapter, met aangesloten systeemkabels voor ControlLogix® 1756 I/O, inschakelbaar tot 1 x 8 kanalen.
Gegoten frontadapter met gemonteerde, halogeenvrije ronde kabel en een aan beide zijden omspoten 50-polige contraconnector voor het koppelen van Yokogawa-besturingen. Kabellengte: 5,0 m
Uw voordelen
- Snelle en foutloze aansluiting op I/O-modulen van diverse automatiseringsapparaten dankzij de besturingsspecifieke systeembekabeling
- Grote keuze uit diverse functies zoals relais, solid-state-relais of doorverbinding
- Specifieke opbouw met interfacemodulen in 1-, 2- of 3-draads aansluittechniek
- Flexibel – verbinden met Push-in-, veerdruk- of schroefaansluittechniek
- Eenvoudige engineering met projectering crosslist of online-selector
- Systeembekabeling is bestanddeel van het COMPLETE line-systeem
VARIOFACE-systeembekabeling met steekbare componenten
Besturingsspecifieke systeembekabeling in vogelvlucht
De besturingsspecifieke VARIOFACE-systeembekabeling bestaat uit de volgende componenten:
- Frontadapter: de frontadapter rangeert de signalen, zodat het tijdrovende aansluiten van afzonderlijke aders niet meer nodig is. Deze wordt eenvoudig in de bijpassende I/O-kaart van de besturing gestoken. Er zijn oplossingen leverbaar voor de volgende besturingsfabrikanten: ABB, Allen Bradley, Emerson, Honeywell, GE Fanuc, Phoenix Contact, Mitsubishi Electric, OMRON, Schneider Electric, Siemens, Yokogawa
- Systeemkabel: via een voorgeconfectioneerde systeemkabel worden de signalen van de besturing naar de module doorgegeven. Deze zijn leverbaar in verschillende uitvoeringen, afhankelijk van de lengte, het aantal polen en de afscherming.
- Interfacemodule: de interfacemodule geeft de besturings- en veldsignalen door. Profiteer ook hier van het zeer diverse aanbod in het productenprogramma. De interfacemodulen zijn leverbaar met verschillende aansluittechnieken, bouwbreedten en functies.
VARIOFACE Front Connect
De nieuwe generatie uiterst compacte interfacemodulen is de perfecte aanvulling tussen het remote I/O-systeem en het veldniveau.Een innovatief ontwerp zorgt voor de snelle en foutloze bekabeling alsmede voor ruimtebesparing in de schakelkast.VARIOFACE Front Connect ondersteunt de decentrale periferie optimaal met een grote flexibiliteit en een slanke bouwvorm.
VARIOFACE Front Connect
Traditionele bekabeling met afzonderlijke aders
Traditionele bekabeling met afzonderlijke aders
Het bekabelen van de periferie met afzonderlijke aders kost veel tijd en is foutgevoelig.
Kenmerken:
- Tijdrovend, want veel afzonderlijke bewerkingsstappen nodig zoals afkorten, strippen, markeren, crimpen en aansluiten van de aders
- Elke afzonderlijk aangesloten ader is een potentiële bron van fouten
- De kabelbundels zijn onoverzichtelijk
- Moeizaam opsporen van fouten
- Maximale flexibiliteit door afzonderlijke aders
VARIOFACE-systeembekabeling
VARIOFACE-systeembekabeling
De systeembekabeling is een op elkaar afgestemd bekabelingsconcept, bestaande uit frontadapter, systeemkabel en module.
Kenmerken:
- Steekbare componenten maken een snelle en foutloze aansluiting mogelijk
- 90% tijdbesparing in vergelijking met de traditionele aansluiting met afzonderlijke aders
Configurator voor systeembekabeling voor besturingen
Configurator: VARIOFACE – systeembekabeling voor besturingen
Configureer uw individuele Plug-and-play-oplossing. Intuïtieve gebruikersinterface en 3D-modellen zorgen voor eenvoudige bediening. Met slechts een paar klikken kunt u uw oplossingscomponenten selecteren, bestaande uit frontadapters, systeemkabels en signaaloverdrachtsmodulen.
Besturingsspecifieke systeembekabeling met PLC-V8-adapter
Met de systeembekabelingsadapter kunt u relaismodulen snel en foutloos op besturingsniveau aansluiten. Bij de oplossing worden de producteigenschappen van PLC-INTERFACE en die van VARIOFACE-systeembekabeling met elkaar gecombineerd. Met de in- en uitgangsmodule wordt dankzij de modulaire opbouw een kanaalspecifieke plaatsing in afhankelijkheid van de benodigde schakeling mogelijk.