Besturingsspecifieke systeembekabeling

Besturingsspecifieke systeembekabeling

Onze besturingsspecifieke systeembekabeling is speciaal ontwikkeld voor de snelle en foutloze aansluiting op I/O-modulen van diverse besturingen. Door de eenvoudige, steekbare frontadapter, systeemkabel en overgangsmodulen, met name van de nieuwe generatie VARIOFACE Front Connect, bespaart u tot en met 90% tijd en 60% ruimte ten opzichte van gangbare oplossingen. VARIOFACE-systeembekabeling is verkrijgbaar voor alle gangbare I/O-systemen.

Go to Product Detail Page for item 2296061
PLC-V8/D15B/OUT - Systeemaansluiting
PLC-V8/D15B/OUT - Systeemaansluiting
2296061

V8-adapters voor 8 x PLC-INTERFACE (6,2 mm), besturing: PLC-systeembekabeling van uitgangskaarten, aansluiting 1: D-SUB-busconnector 1x 15-polig, aansluiting 2: Connectoraansluiting (te bevestigen op 8 x PLC-INTERFACE-klemmen), aansluiting 3: schroefaansluiting 1x 2-polig, aantal kanalen: 8, aansturing: plus-schakelend

Uw voordelen

  • Snelle en foutloze aansluiting op I/O-modulen van diverse automatiseringsapparaten dankzij de besturingsspecifieke systeembekabeling
  • Grote keuze uit diverse functies zoals relais, solid-state-relais of doorverbinding
  • Specifieke opbouw met interfacemodulen in 1-, 2- of 3-draads aansluittechniek
  • Flexibel – verbinden met Push-in-, veerdruk- of schroefaansluittechniek
  • Eenvoudige engineering met projectering crosslist of online-selector
  • Systeembekabeling is bestanddeel van het COMPLETE line-systeem
VARIOFACE-systeembekabeling met steekbare componenten

VARIOFACE-systeembekabeling met steekbare componenten

Besturingsspecifieke systeembekabeling in vogelvlucht

De besturingsspecifieke VARIOFACE-systeembekabeling bestaat uit de volgende componenten:

  1. Frontadapter: de frontadapter rangeert de signalen, zodat het tijdrovende aansluiten van afzonderlijke aders niet meer nodig is. Deze wordt eenvoudig in de bijpassende I/O-kaart van de besturing gestoken. Er zijn oplossingen leverbaar voor de volgende besturingsfabrikanten: ABB, Allen Bradley, Emerson, Honeywell, GE Fanuc, Phoenix Contact, Mitsubishi Electric, OMRON, Schneider Electric, Siemens, Yokogawa
  2. Systeemkabel: via een voorgeconfectioneerde systeemkabel worden de signalen van de besturing naar de module doorgegeven. Deze zijn leverbaar in verschillende uitvoeringen, afhankelijk van de lengte, het aantal polen en de afscherming.
  3. Interfacemodule: de interfacemodule geeft de besturings- en veldsignalen door. Profiteer ook hier van het zeer diverse aanbod in het productenprogramma. De interfacemodulen zijn leverbaar met verschillende aansluittechnieken, bouwbreedten en functies.
Productafbeelding van interfacemodule van systeembekabeling

VARIOFACE Front Connect

De nieuwe generatie uiterst compacte interfacemodulen is de perfecte aanvulling tussen het remote I/O-systeem en het veldniveau.Een innovatief ontwerp zorgt voor de snelle en foutloze bekabeling alsmede voor ruimtebesparing in de schakelkast.VARIOFACE Front Connect ondersteunt de decentrale periferie optimaal met een grote flexibiliteit en een slanke bouwvorm.

VARIOFACE Front Connect

Traditionele bekabeling met afzonderlijke aders

Traditionele bekabeling met afzonderlijke aders

Traditionele bekabeling met afzonderlijke aders

Het bekabelen van de periferie met afzonderlijke aders kost veel tijd en is foutgevoelig.
Kenmerken:

  • Tijdrovend, want veel afzonderlijke bewerkingsstappen nodig zoals afkorten, strippen, markeren, crimpen en aansluiten van de aders
  • Elke afzonderlijk aangesloten ader is een potentiële bron van fouten
  • De kabelbundels zijn onoverzichtelijk
  • Moeizaam opsporen van fouten
  • Maximale flexibiliteit door afzonderlijke aders
VARIOFACE-systeembekabeling

VARIOFACE-systeembekabeling

VARIOFACE-systeembekabeling

De systeembekabeling is een op elkaar afgestemd bekabelingsconcept, bestaande uit frontadapter, systeemkabel en module.
Kenmerken:

  • Steekbare componenten maken een snelle en foutloze aansluiting mogelijk
  • 90% tijdbesparing in vergelijking met de traditionele aansluiting met afzonderlijke aders
VARIOFACE – systeembekabeling voor besturingen

Configurator voor systeembekabeling voor besturingen

Configurator: VARIOFACE – systeembekabeling voor besturingen

Configureer uw individuele Plug-and-play-oplossing. Intuïtieve gebruikersinterface en 3D-modellen zorgen voor eenvoudige bediening. Met slechts een paar klikken kunt u uw oplossingscomponenten selecteren, bestaande uit frontadapters, systeemkabels en signaaloverdrachtsmodulen.

Modulair relaissysteem met systeemaansluiting

Besturingsspecifieke systeembekabeling met PLC-V8-adapter

Met de systeembekabelingsadapter kunt u relaismodulen snel en foutloos op besturingsniveau aansluiten. Bij de oplossing worden de producteigenschappen van PLC-INTERFACE en die van VARIOFACE-systeembekabeling met elkaar gecombineerd. Met de in- en uitgangsmodule wordt dankzij de modulaire opbouw een kanaalspecifieke plaatsing in afhankelijkheid van de benodigde schakeling mogelijk.

Remote I/O-systemen perfect aangevuld
VARIOFACE Front Connect

De nieuwe generatie zeer compacte interfacemodulen is de perfecte aanvulling
tussen het remote I/O-systeem en het veldniveau. Een innovatief ontwerp zorgt voor
snelle en foutloze bekabeling alsmede voor ruimtebesparing in de schakelkast.
VARIOFACE Front Connect ondersteunt de decentrale periferie optimaal met de grote
flexibiliteit en de slanke bouwvorm.

Folder downloaden
Productfoto van het VARIOFACE Front Connect- en systeemkabelprogramma