Scheidingsversterkers en meetwaardeomvormers voor standaardtoepassingen

Scheidingsversterkers en meetwaardeomvormers voor standaardtoepassingen

Scheidingsversterkers en meetwaardeomvormers scheiden, converteren, filteren en versterken deze uw signalen als interface tussen veld en besturing. MACX Analog en MINI Analog Pro bieden flexibele oplossingen voor AI, AO, DI, temperatuur, frequentie en grenswaarden. MINI Analog Pro is de gebruikersvriendelijke en plaatsbesparende familie. MACX Analog zorgt voor de veiligheid van mensen, omgeving en installaties conform functionele veiligheid.

Go to Product Detail Page for item 2924838
MACX MCR-SL-RPSSI-2I-SP - Voedingsscheidingsmoduul
MACX MCR-SL-RPSSI-2I-SP - Voedingsscheidingsmoduul
2924838

Meetwaardeomvormervoedings- en ingangsscheidingsversterker zendt voedingssignalen of actieve 0 mA / 4 mA ... 20 mA-signalen uit het veld galvanisch gescheiden naar twee belastingen. aantal kanalen: 1, HART-transparant, Standaard configuratie, 3-weg-scheiding, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849): d / KAT 2, Systematic Capability: 3, Push-in-aansluiting

Vergelijking scheidingsversterkers en meetwaardeomvormers voor standaardtoepassingen

De juiste scheidingsversterkers en meetwaardeomvormers voor elke toepassing

MINI Analog Pro
MACX Analog
MINI Analog
MINI Analog Pro

Uniek compact in bouwbreedte en -hoogte

MACX Analog

Het beproefde, omvangrijke oplossingsspectrum

MINI Analog

De 6 mm-productfamilie met basisfunctionaliteit

Functionele veiligheid SIL 2 SC 3 of SIL 3, typespecifiek: AI, AO, DI, DO
Functionele veiligheid PL d, PL c, typespecifiek
Tweekanaals
Varianten met breed voedingsspanningsbereik
Onderbrekingsvrije meting van de stroomkringen
Omgevingstemperatuurbereik -40 °C … +70 °C, zonder derating
Gateways voor bus- en netwerkkoppeling
Informatie oproepen via Signal Conditioner App NFC- en QR-code QR-code Nee

Uw voordelen

  • Veilig scheiden, aanpassen, filteren en versterken met omvangrijke oplossingen voor de analoge signaalverwerking
  • Veldsignalen veilig galvanisch gescheiden in industriële netwerken integreren met scheidingsversterkers met bus- en netwerkkoppeling
  • Met de zeer compacte scheidingsversterkers tot en met 65% ruimtebesparing in vergelijking met gangbare scheidingsversterkers
  • Nauwkeurige overdracht en hoge bedrijfszekerheid met standaard SIL-gecertificeerde scheidingsversterkers
  • Analoge signalen eenvoudig met behulp van scheidingsversterkers met Performance Level volgens de machinerichtlijn in de veiligheidsketen integreren
Zeer compacte scheidingsversterkers en meetwaardeomvormers MINI Analog Pro op de montagerail

Zeer compacte scheidingsversterkers en meetwaardeomvormers met steekbare aansluittechniek MINI Analog Pro

De zeer compacte scheidingsversterkers en meetwaardeomvormers MINI Analog Pro bieden u met de steekbare aansluittechniek een eenvoudige installatie en inbedrijfstelling bij beperkte ruimte.
Met gemakkelijk toegankelijke aansluitpunten en stroommeting tijdens het bedrijf maken de scheidingsversterkers uw werk aanzienlijk eenvoudiger. Met de aansluitbare gateways draagt u maximaal acht willekeurige veldsignalen storingvrij aan industriële netwerken over en bespaart u op signaalspecifieke ingangskaarten.

Scheidingsversterkers en meetwaardeomvormers MACX Analog op de montagerail

Scheidingsversterkers en meetwaardeomvormers MACX Analog

Onze scheidingsversterkers en meetwaardeomvormers MACX Analog bieden u ook bij standaardtoepassingen functionele veiligheid volgens SIL IEC/EN 61508. De productfamilie heeft over het algemeen een Safety Integrity Level van SIL 2 SC3 tot en met SIL 3. Geselecteerde MACX Analog-scheidingsversterkers zijn bovendien gecertificeerd volgens EN ISO 13849 en bieden een Performance Level van PL c tot en met PL d.

Scheidingsversterkers en meetwaardeomvormers MINI Analog op de montagerail

Scheidingsversterkers en meetwaardeomvormers met basisfunctionaliteit

De 6 mm-scheidingsversterkers van de MINI Analog-familie bieden u het complete spectrum van de analoge signaalaanpassing voor standaardtoepassingen. De producten zijn teruggebracht tot het essentiële wat betreft benodigde ruimte en functionaliteit.

E-paper
Signaalbewerking en explosiebeveiliging

Signalen storingsvrij en veilig bewerken, overdragen en visualiseren door een galvanische 3-weg scheiding: met ons productenprogramma voor de signaalbewerking en explosiebeveiliging dekt u alle taken van storingsvrije en veilige signaaloverdracht af, zoals NAMUR-scheidingsversterkers, bipolaire scheidingsversterkers, temperatuurmeetwaardeomvormers, voedingsscheiders, enz.

E-paper openen
Titelpagina van de brochure "Signaalbewerking en explosiebeveiliging"