Temperatuurmeetwaardeomvormer voor het omzetten en overdragen van signalen van RTD- en TC-sensoren naar een belasting. Standaard configuratie, schroefaansluiting
Scheidingsversterkers en meetwaardeomvormers voor standaardtoepassingen
Scheidingsversterkers en meetwaardeomvormers scheiden, converteren, filteren en versterken deze uw signalen als interface tussen veld en besturing. MACX Analog en MINI Analog Pro bieden flexibele oplossingen voor AI, AO, DI, temperatuur, frequentie en grenswaarden. MINI Analog Pro is de gebruikersvriendelijke en plaatsbesparende familie. MACX Analog zorgt voor de veiligheid van mensen, omgeving en installaties conform functionele veiligheid.
Vrij te programmeren temperatuurmeetwaardeomvormer met analoge uitgang en 3 grenswaarderelais, weerstandsthermometer in 2-, 3- of 4-ader-techniek, thermo-elementen, breed voedingsspanningsbereik. bestelconfiguratie, 4-weg-scheiding, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849): d, Systematic Capability: 2, Push-in-aansluiting
1-kanaals uitgangscircuitgevoed 2-weg-scheidingsmoduul met steekbare aansluittechniek voor de potentiaalscheiding van analoge signalen. Ingangssignaal = uitgangssignaal: 0(4) mA ... 20 mA. Push-in-aansluittechniek.
Uitgangsscheidingsversterker voor de scheiding en overdracht van 0 mA / 4 mA ... 20 mA signalen vanaf de besturing naar een intrinsiekveilige belasting in de Ex-omgeving. nullastspanning: 27 V DC, Standaard configuratie, schroefaansluiting
Uitgangsscheidingsversterker voor de scheiding en overdracht van 0 mA / 4 mA ... 20 mA signalen vanaf de besturing naar een intrinsiekveilige belasting in de Ex-omgeving. nullastspanning: 27 V DC, Standaard configuratie, Push-in-aansluiting
Temperatuurmeetwaardeomvormer: zet signalen van thermo-elementen en mV-bronnen om in 0/4-20 mA-signalen. Bestelconfiguratie, vrij programmeerbaar, galvanische 3-weg-scheiding, schroefaansluiting, SIL.
NAMUR-scheidingsschakelversterker, 2-kanaals voor het aansturen van initiatoren en schakelaars. De signalen worden via relaisuitgangen (maakcontacten) aan het besturingsniveau overgedragen. Bedradingsfoutherkenning, galvanische 3-weg-scheiding, SIL 2, push-in-aansluiting.
Temperatuurmeetwaardeomvormer voor het omzetten en overdragen van signalen van RTD- en TC-sensoren naar een belasting. bestelconfiguratie, Push-in-aansluiting
Temperatuurmeetwaardeomvormer: zet signalen van thermo-elementen en mV-bronnen om in 0/4-20 mA-signalen. Vrij programmeerbaar, galvanische 3-weg-scheiding, schroefaansluiting, SIL.
Constante spanningsbron met steekbare aansluittechniek voor het genereren van een zeer nauwkeurige constante spanning van 15 V en om sensoren zonder eigen voeding van spanning te voorzien. Schroefaansluittechniek.
Vergelijking scheidingsversterkers en meetwaardeomvormers voor standaardtoepassingen
De juiste scheidingsversterkers en meetwaardeomvormers voor elke toepassing
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
|
MINI Analog Pro
Uniek compact in bouwbreedte en -hoogte |
MACX Analog
Het beproefde, omvangrijke oplossingsspectrum |
MINI Analog
De 6 mm-productfamilie met basisfunctionaliteit |
|
| Functionele veiligheid SIL 2 SC 3 of SIL 3, typespecifiek: AI, AO, DI, DO | |||
| Functionele veiligheid PL d, PL c, typespecifiek | |||
| Tweekanaals | |||
| Varianten met breed voedingsspanningsbereik | |||
| Onderbrekingsvrije meting van de stroomkringen | |||
| Omgevingstemperatuurbereik -40 °C … +70 °C, zonder derating | |||
| Gateways voor bus- en netwerkkoppeling | |||
| Informatie oproepen via Signal Conditioner App | NFC- en QR-code | QR-code | Nee |
Uw voordelen
- Veilig scheiden, aanpassen, filteren en versterken met omvangrijke oplossingen voor de analoge signaalverwerking
- Veldsignalen veilig galvanisch gescheiden in industriële netwerken integreren met scheidingsversterkers met bus- en netwerkkoppeling
- Met de zeer compacte scheidingsversterkers tot en met 65% ruimtebesparing in vergelijking met gangbare scheidingsversterkers
- Nauwkeurige overdracht en hoge bedrijfszekerheid met standaard SIL-gecertificeerde scheidingsversterkers
- Analoge signalen eenvoudig met behulp van scheidingsversterkers met Performance Level volgens de machinerichtlijn in de veiligheidsketen integreren
Zeer compacte scheidingsversterkers en meetwaardeomvormers met steekbare aansluittechniek MINI Analog Pro
De zeer compacte scheidingsversterkers en meetwaardeomvormers MINI Analog Pro bieden u met de steekbare aansluittechniek een eenvoudige installatie en inbedrijfstelling bij beperkte ruimte.
Met gemakkelijk toegankelijke aansluitpunten en stroommeting tijdens het bedrijf maken de scheidingsversterkers uw werk aanzienlijk eenvoudiger. Met de aansluitbare gateways draagt u maximaal acht willekeurige veldsignalen storingvrij aan industriële netwerken over en bespaart u op signaalspecifieke ingangskaarten.
Scheidingsversterkers en meetwaardeomvormers MACX Analog
Onze scheidingsversterkers en meetwaardeomvormers MACX Analog bieden u ook bij standaardtoepassingen functionele veiligheid volgens SIL IEC/EN 61508. De productfamilie heeft over het algemeen een Safety Integrity Level van SIL 2 SC3 tot en met SIL 3. Geselecteerde MACX Analog-scheidingsversterkers zijn bovendien gecertificeerd volgens EN ISO 13849 en bieden een Performance Level van PL c tot en met PL d.
Scheidingsversterkers en meetwaardeomvormers met basisfunctionaliteit
De 6 mm-scheidingsversterkers van de MINI Analog-familie bieden u het complete spectrum van de analoge signaalaanpassing voor standaardtoepassingen. De producten zijn teruggebracht tot het essentiële wat betreft benodigde ruimte en functionaliteit.