De schakel- en verdeelinrichting van Phoenix Contact bevat een PLCnext Control die door middel van een basisapplicatie met een licentie moet worden uitgebreid tot een energiecentraleregelaar conform VDE-AR-N 4110:2018 (4120:2018 en 4130:2018) in combinatie met de FGW TR8 Rev.09. De licenties voor de basisapplicatie zijn beschikbaar in de PLCnext Store.
De verbinding met het telebesturingssysteem van de netwerkbeheerder wordt gemaakt via digitale ingangen of analoge 4-20 mA-signalen.
De PLCnext-component in de basisapplicatie voldoet aan de volgende vereisten:
Effectief-vermogensregeling
• Setpointinstelling door de netwerkbeheerder en derden
• P(f)-karakteristiek
Blindvermogensregeling
• cos(φ)
• Blindvermogensregeling met spanningsbegrenzingsfunctie
• Q(U)-karakteristiek
• Q(P)-karakteristiek
Overige
• Blindvermogen-prioriterende werking
• Regelaaroverbrugging (slave-modus)
• Bewaking van de spanningsomstandigheden aan het netaansluitpunt (NAP) voor het bijschakelen van de energievoorzieningseenheid (EZE) na de activering van een zekering aan de EZE (VDE-AR-N 4120:2018)
• Meervoudig instantiëren van de PLCnext-componenten voor de onafhankelijke regeling van meerdere EZE-types mogelijk, bijvoorbeeld installatiedeel 1: PV, installatiedeel 2: WKKC, enz.
• UPS voor een overbruggingstijd van minstens 8 uur.
BELANGRIJKE OPMERKINGEN
De interfacekoppeling (energieleverancier, direct marketing producent, energiemeetmodulen en opwekkingseenheden alsmede portaalverbinding enz.) dient projectspecifiek door de gebruiker te worden geïmplementeerd.
Voor energiecentraleregelaar-functie is een licentie nodig. De vereiste licentie hangt af van het maximaal mogelijke AC-voedingsvermogen. De volgende licenties zijn verkrijgbaar via onze webshop:
• Licentie voor een voedingsvermogen tot 270 kW, 1 MW, 2 MW, 5 MW, 10 MW, 20 MW, 50 MW en UNLIMITED (geen beperking op voedingsvermogen)
U kunt de licenties ook kopen en downloaden in de PLCnext Store (www.plcnextstore.com/eu/app/346).
PCU-SC-16DIDO-485-USV-EEM-AIAO
-
Schakel- en verdeelinrichting
1673234
Energiecentrale-schakelkast met gecertificeerde energiecentraleregelaar volgens VDE-AR-N 4110/4120/4130 inclusief UPS en meetapparaat. Router kan achteraf worden geïnstalleerd. Voorbereid voor een klantspecifieke energiecentrale-regelaarapplicatie met een telebesturingsverbinding via analoge/digitale signalen.
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Ondersteuning van hogere programmeertalen
Individueel uit te breiden dankzij open interfaces
Netbeheerder-specifieke regeling van energiecentrales
Stabilisatie van de lokale elektriciteitsnetten