U kunt Axioline Smart Elements integreren in systemen met een Smart Element-interface. Dit Smart Element maakt de werking van standaard randapparatuur met seriële interface mogelijk aan een bussysteem.
AXL SE RS232
-
Communicatiemoduul
1181787
Axioline Smart Elements, Communicatiemoduul, seriële dataoverdracht, communicatiemoduul; Procesdatabreedte: 20 byte, Transparantieprotocol; interface: RS-232: 1; overdrachtssnelheid: 100 Bit/s ... 230.400 Bit/s; beschermklasse: IP20; Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA).
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Een serieel in- en uitgangskanaal in RS-232-uitvoering
Gegevens worden in de Transparant-mode overgedragen
Overdrachtssnelheid instelbaar tot 230400 Bit/s
Aantal databits, stopbits en pariteit instelbaar
Opgeslagen moduultypeplaatje