AXL F AI2 AO2 1H - Analoge module
2702072

Axioline F, analoog in-/-uitgangsmoduul, analoge ingangen: 2, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, aansluittechniek: 2-draads, Analoge uitgangen: 2, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, aansluittechniek: 2-draads, overdrachtssnelheid in de localbus: 100 MBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief bussokkelmoduul en Axioline F connectoren

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

2 analoge ingangskanalen voor verschilsignalen
Aansluiting van de sensoren in 2-draads aansluittechniek
Stroombereiken: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ± 20 mA
Spanningsbereiken: 0 V ... 10 V, ± 10 V, 0 V ... 5 V, ± 5 V
2 analoge uitgangen
Aansluiting van de actoren in 2-draads aansluittechniek
Stroombereiken: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ± 20 mA
Spanningsbereiken: 0 V ... 10 V, ± 10 V, 0 V ... 5 V, ± 5 V
Update procesdata < 150 μs
Opgeslagen moduultypeplaatje