Het moduul is bestemd voor toepassing binnenin een Axioline F-station. Het moduul is bedoeld voor de registratie en uitvoer van digitale signalen. Om de stoorvastheid te vergroten, kunt u de filtertijden van de ingangen instellen. Filtertijden van 100 μs stellen u in staat, applicatief een counterfunctie met een ingangsfrequentie van maximaal 5 kHz te converteren. De uitgangen zijn beveiligd tegen kortsluiting en overbelasting.
AXL F DI8/1 DO8/1 1H
-
Digitale module
2701916
Axioline F, Digitaal in-/uitgangsmoduul, Digitale ingangen: 8, 24 V DC, aansluittechniek: 1-draads, digitale uitgangen: 8, 24 V DC, 500 mA, aansluittechniek: 1-draads, overdrachtssnelheid in de localbus: 100 MBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief bussokkelmoduul en Axioline F connectoren
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
PRS
Toelatings-ID: TE/1020/880590/21BSH
Toelatings-ID: 840RINA
Toelatings-ID: ELE008423XG001ABS
Toelatings-ID: 20-2059154-PDAcULus Listed
Toelatings-ID: E238705cULus Listed
Toelatings-ID: E238705Compatibele producten
Uw voordelen
8 digitale ingangen overeenkomstig EN 61131-2 type 1 en type 3
24 V DC, 2,4 mA
Aansluiting van de sensoren in 1-draads aansluittechniek
Filtertijden in drie trappen instelbaar: < 100 µs, 1000 µs of 3000 µs
Maximale ingangsfrequentie: 5 kHz
8 digitale uitgangen
24 V DC, 500 mA
Aansluiting van de actoren in 1-draads aansluittechniek
Minimale update-tijd < 100 µs
Opgeslagen moduultypeplaatje