Weerstandsnetwerk 10 kΩ parallel, 1 kΩ in serie voor bewaking van potentiaalvrije contacten en naderingsschakelaars. Draadfoutdetectie via scheidingsversterkers of digitale ingangen volgens NAMUR IEC/EN 60947-5-6.
Weerstandsnetwerk voor naderingsschakelaars
Het weerstandsnetwerk wordt gebruikt voor draadfoutdetectie van potentiaalvrije contacten en naderingsschakelaars door scheidingsversterkers of digitale ingangen volgens NAMUR IEC/EN 60947-5-6. Profiteer van de eenvoudige hantering en de compacte bouwvorm.
Weerstandsnetwerk 10 kΩ parallel, 1,5 kΩ in serie voor bewaking van potentiaalvrije contacten en naderingsschakelaars. Draadfoutdetectie via scheidingsversterkers of digitale ingangen volgens NAMUR IEC/EN 60947-5-6.
Weerstandsnetwerk 22 kΩ parallel, 680 Ω in serie voor bewaking van potentiaalvrije contacten en naderingsschakelaars. Draadfoutdetectie via scheidingsversterkers of digitale ingangen volgens NAMUR IEC/EN 60947-5-6.
Weerstandsnetwerk 22 kΩ parallel, 620 Ω in serie voor bewaking van potentiaalvrije contacten en naderingsschakelaars. Draadfoutdetectie via scheidingsversterkers of digitale ingangen volgens NAMUR IEC/EN 60947-5-6.
Uw voordelen
- Eenvoudige inschakeling van potentiaalvrije contacten en naderingssensoren voor draadfoutdetectie
- Compatibel met scheidingsversterkers en digitale ingangsmodulen volgens NAMUR IEC/EN 60947-5-6
- Bijzonder ruimtebesparend: integratie in aansluitruimten voor zenders mogelijk
- Eenvoudige aansluiting met comfortabele Push-in Technology
Nieuwe producten
Weerstandsnetwerk voor naderingsschakelaars
Voor draadfoutdetectie
Het weerstandsnetwerk wordt gebruikt voor draadfoutdetectie van potentiaalvrije contacten en naderingsschakelaars door scheidingsversterkers of digitale ingangen volgens NAMUR IEC/EN 60947-5-6. Profiteer van de eenvoudige hantering en de compacte bouwvorm.
Belangrijkste kenmerken
- Compacte bouwvorm: (b x h x d) 35,1 mm x 14,2 mm x 14,2 mm
- Weerstandswaarden (parallel / serie): 10 kΩ / 1 kΩ, 10 kΩ / 1,5 kΩ, 22 kΩ / 620 Ω, 22 kΩ / 680 Ω
- IP20, met toebehoren tot IP67
Uw voordelen
- Eenvoudige inschakeling van potentiaalvrije contacten en naderingssensoren voor draadfoutdetectie
- Compatibel met scheidingsversterkers en digitale ingangsmodulen volgens NAMUR IEC/EN 60947-5-6
- Bijzonder ruimtebesparend: integratie in aansluitruimten voor zenders mogelijk
- Eenvoudige aansluiting met comfortabele Push-in Technology
Verbeterde veiligheid door draadfoutdetectie
Met het weerstandsnetwerk kunt u eenvoudig potentiaalvrije contacten en naderingsschakelaars inschakelen voor draadfoutdetectie in combinatie met ingangsmodulen conform NAMUR IEC/EN 60947-5-6. Draadfoutdetectie is essentieel in toepassingen met hoge veiligheidseisen.
Dankzij de Push-in Technology kunt u het product snel, flexibel en eenvoudig integreren in bestaande bekabeling. De slanke behuizing maakt flexibele installatie mogelijk, zelfs in krappe ruimtes zoals kabelgoten of kleine zenderbehuizingen.
Dankzij de Simple Apparatus-verklaring voor eenvoudige bedrijfsmiddelen die geen ontstekingsbron vormen, is het weerstandsnetwerk ook geschikt voor gebruik in potentiële explosiegevaarlijke omgevingen.
Gebruik deze praktische en efficiënte oplossing voor uitrusting achteraf en het verbeteren van de veiligheid in uw industriële toepassingen.