Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Procesdisplays voor weergave en bewaking van analoge sensorsignalen

Procesdisplays

Proceswaardedisplays uit de serie Field Analog bieden bewaking en weergave van analoge signalen en temperatuursignalen alsmede de besturing ervan via digitale en analoge in- en uitgangen, ook in explosiegevaarlijke omgevingen. De producten zijn te verkrijgen voor inbouw in schakelpanelen of voor de decentrale installatie direct in het veld. Profiteer van de eenvoudige configuratie, goede afleesbaarheid en internationale toelatingen.

Uw voordelen

  • Eenvoudige configuratie van de proceswaardedisplays, naar keuze met fronttoetsenbord of met FDT/DTM-software
  • Alles overzichtelijk op het display: weergave van waarden, een staafgrafiek of meetpuntbenaming, evenals kleurverandering in geval van een storing
  • Eenvoudige installatie dankzij genormeerde behuizingsafmetingen en steekbare aansluitklemmen
  • Procesdata digitaal doorgeven en weergeven met HART®-compatibele displayvarianten
  • Internationaal toepasbaar dankzij UL- en CSA-toelatingen
  • Ook voor intrinsiekveilige stroomcircuits in de Ex-omgeving: varianten met ATEX-, CSA- en FM-toelating

Overzicht proceswaardedisplays

Multifunctioneel proceswaardedisplay met verlicht display
Uitgangscircuitgevoede proceswaardedisplays in de veldbehuizing
7-segments led-indicator met rode cijfers tegen een zwarte achtergrond
Multifunctioneel proceswaardedisplay met verlicht display

Onze multifunctionele proceswaardedisplays registreren stroom, spanning, RTDs en TCs alsmede de signalen van weerstandssensoren via de universele ingang. De actuele proceswaarden zijn op de displays met vijf posities en achtergrondverlichting goed af te lezen. Tegelijkertijd krijgt u met de staafgrafiek snel overzicht. Alarmtoestanden zijn ook op een grotere afstand snel te herkennen dankzij de kleurverandering van het display naar rood.

Uitgangscircuitgevoede proceswaardedisplays in de veldbehuizing

De uitgangscircuitgevoede proceswaardedisplays geven u uw 4 ... 20 mA- en HART®-signalen weer. Tot en met vier alternerende meetwaarden van een sensor worden via HART® afgebeeld. Profiteer bij gebruik in Ex-toepassingen, waar meestal slechts een beperkte spanning beschikbaar is, van de kleine spanningsval die minder bedraagt dan één volt (<1,9 V HART®).

7-segments led-indicator met rode cijfers tegen een zwarte achtergrond

De compacte proceswaardedisplays bieden u een kostenefficiënte monitoring van norm-, stroom- en spanningssignalen, alsmede frequentie- en pulssignalen. Bovendien helpt de setpointgenerator voor normsignalen om eenheidssignalen of een vrij programmeerbare, tijdgestuurde signaalvolgorde van 0 ... 12 V of 0 ... 24 mA eenvoudig in uw proces op te nemen.

Grenswaarden registreren met multifunctionele Field Analog-proceswaardedisplays

Topologie: grenswaarden registreren met multifunctionele Field Analog-proceswaardedisplays

De multifunctionele proceswaardedisplays FA MCR(-EX)-D-TUI-UI-2REL-UP zijn bijzonder geschikt als limit switches voor de bewaking van grenswaarden. De producten registreren uw proceswaarden continu en schakelen de relaisuitgangen, zodra de ingestelde grenswaarde wordt over- of onderschreden.

Voorbeeld van temperatuurbewaking van een transportmedium:
Bij pompen is het nuttig om de transportvloeistof te bewaken. Zo wordt een overbelasting van de aandrijving voorkomen. Als het vloeipunt van het transportmedium boven de omgevingstemperatuur ligt, wordt door de temperatuurbewaking van het medium het opstarten van de pomp vertraagd, totdat de viscositeit van het medium een bedrijf toelaat. Daarbij worden de temperatuursignalen doorlopend door het proceswaardedisplay op de ingestelde over- of onderschrijding bewaakt en aangestuurd.

E-paper
Signaalbewerking en explosiebeveiliging

Signalen storingsvrij en veilig bewerken, overdragen en visualiseren door een galvanische 3-weg scheiding: met ons productenprogramma voor de signaalbewerking en explosiebeveiliging dekt u alle taken van storingsvrije en veilige signaaloverdracht af, zoals NAMUR-scheidingsversterkers, bipolaire scheidingsversterkers, temperatuurmeetwaardeomvormers, voedingsscheiders, enz.

E-paper openen
Titelpagina van de brochure "Signaalbewerking en explosiebeveiliging"