MCR-SL-D-U-I
-
Digitaal display
2864011
MCR-digitaal display, voor meting en weergave van normsignalen, weergave met 5 digits
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Display 48 x 24 mm
Led 8 mm, 7-segments
Opslag van min./max.-waarden
5 weergegeven cijfers
Voor analoge normsignalen 0 ... 10 V en 0(4) ... 20 mA
Galvanische scheiding
Programmeerbaar
Vrij programmeerbare positie van de decimale punt