Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

MCR-SL-D-SPA-UI - Setpointgenerator
2710314

Digitale setpointgenerator met handmatige en automatische demping voor het genereren van stroom- en spanningssignalen, weergave met 4 digits

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Automatische setpointinstelling met hold-functie en 20 steunpunten
Handmatige setpointinstelling via directe invoer
Flexibel instelbare signaalbereiken 0 ... 12 V of 0 ... 24 mA
Databeveiliging bij stroomuitval
Handmatige setpointinstelling met instelling van de stapgrootte
Indicatiewaarde parametrering
Galvanische scheiding tussen uitgang en voeding