Met het flexibele softwareplatform PLCnext Engineer krijgt u gratis software die alle engineeringtaken voor PLCnext Control in één tool combineert. De software maakt configuratie, programmering volgens IEC 61131-3, veiligheidsprogrammering, visualisatie en diagnose mogelijk en kan met add-ins worden uitgebreid met extra functies en interfaces.
PLCnext Engineer biedt de mogelijkheid om applicaties geprogrammeerd in hogere programmeertalen of MATLAB® Simulink® modellen op te roepen, in bedrijf te stellen en te beheren op een PLCnext Control. Op deze manier wordt code in een hogere programmeertaal op een handige manier gekoppeld aan standaard automatisering.
Axioline F, Interface-moduul, CAN, transparant protocol, overdrachtssnelheid max. 1 Mbit/s, beschermklasse IP20, inclusief bussokkelmoduul en Axioline F-connectoren