Vervangingssteker voor PV-combi-afleiders van de productfamilie VAL-SPP-T2-600DC-PV-2+V-UT...
Overspanningsbeveiligingsmodulen voor PV-installaties
Overspanningsbeveiliging voor PV-installaties helpt om de amortisatieperiode te verkorten en tegelijkertijd de beschikbaarheid van uw PV-installatie te verhogen. Daarbij onderscheiden beveiligingsmodulen voor fotovoltaïsche installaties zich van overspanningsbeveiliging voor lineaire gelijkstromen. Met ons toepassingsspecifieke productenprogramma aan overspanningsbeveiligingsmodulen voor PV-installaties bieden wij u van de voeding tot de bescherming van signaal- en datakabels de bijpassende componenten.
Overspanningsbeveiliging voor 2-polige geïsoleerde en geaarde PV-gelijkspanningssystemen 1000 V DC, voor railmontage, 3-polig basiselement met meldcontact, drie steekbare thermisch bewaakte beveiligingscomponenten, statusmelding op elke stekker.
Vervangingssteker voor PV-combi-afleiders van de productfamilie VAL-SPP-T2-1500DC-PV-2+V-UT...
Basiselement voor overspanningsbeveiliging, voor geïsoleerde gelijkspanningssystemen, voor railmontage, 3-polig basiselement met meldcontact.
Bliksemstroom- / overspanningsbeveiligingsmodule voor 2-polige geïsoleerde en geaarde PV-gelijkspanningssystemen 1500 V DC, voor railmontage, thermisch bewaakte beveiligingscomponenten, statusmelding op het moduul.
Vervangingssteker voor PV-beveiligingscombinaties van de productfamilie VAL-MS 1000DC-PV-...
Vervangingssteker voor PV-beveiligingscombinaties van de productfamilie VAL-MS 600DC-PV-...
Vervangingssteker voor PV-beveiligingscombinaties van de productfamilie VAL-MS-T1/T2 600DC-PV-...
Vervangingssteker voor PV-beveiligingscombinaties van de productfamilie VAL-MS 1000DC-PV-...
Overspanningsbeveiligingsmodule voor 2-polige geïsoleerde en geaarde gelijkspanningssystemen 1500 V DC, voor railmontage, met meldcontact, thermisch bewaakte beveiligingscomponenten, statusmelding op het moduul.
Uw voordelen
- Optimaal prestatievermogen voor PV-installaties tot 1500 V DC
- Onafhankelijk bevestigde veiligheid door KEMA-toelating
- Hoge bedrijfszekerheid dankzij een kortsluitvastheid tot 2000 A
- Inzetbaar tot 6000 m volgens EN 50539-11
Nieuwe producten
Eenvoudig en veilig te installeren en te bedienen Productfamilie Safe Protection Plus
Safe Protection Plus is de naam van de nieuwe productfamilie in de overspanningsbeveiliging. Met de nieuwe op varistors gebaseerde overspanningsbeveiligingsmodules VALVETRAB SPP bieden we robuuste overspanningsbeveiliging met toekomstgerichte installatie- en veiligheidsfuncties.
Nieuwsgierig geworden? Bekijk de productanimatie voor de nieuwe producten en kom meer te weten over VALVETRAB SPP op onze landingspagina.
Steekbare bliksemafleider VAL-SPP-T1-1000DC-PV-UT-R
Steekbare bliksemafleider type 1 VAL-SPP-T1-1000DC-PV-2+V-UT...
De steekbare type-1-bliksemafleider uit de productfamilie Safe Protection Plus biedt een betrouwbare bescherming van de installatie voor tweepolige, geïsoleerde gelijkspanningssystemen met 1000 V DC. Dankzij de geoptimaliseerde constructie en de steekbare opbouw biedt hij voordelen tijdens installatie en onderhoud. De type-1-bliksemafleider VAL-SPP-T1-1000DC-PV is verkrijgbaar met en zonder afstandsmelding.
Steekbare overspanningsbeveiligingsmodule type 2 – VAL-SPP-T2-1000DC-PV-UT-R
Steekbare overspanningsbeveiliging type 2
De steekbare type-2-overspanningsbeveiligingsmodules uit de VAL-SPP productfamilie bieden met de 2+V-schakeling voor tweepolige, geïsoleerde gelijkspanningssystemen een betrouwbare bescherming van de installatie voor toepassingen met 600-V-DC, 1000-V-DC of 1500-V-DC nullastspanning Uocstc. Met de nieuwe beveiligingsmodules profiteert u van het geoptimaliseerde afschakelmechanisme en de voordelen tijdens installatie en onderhoud. De type-2-overspanningsbeveiligingsmodules VAL-SPP-T2-...-PV... zijn beschikbaar met en zonder afstandsmelding.
Overspanningsbeveiliging voor PV-installaties
Voor PV-installaties zijn speciale beveiligingsschakelingen nodig. Afhankelijk van de systeemopbouw en aardingsomstandigheden leveren wij de geschikte beveiligingsmodulen om deze hoge gelijkspanningen veilig te kunnen beheersen.
Voorgeconfectioneerde set-oplossingen vereenvoudigen voor u de installatie van overspanningsbeveiliging in uw PV-installatie.
Ook tracking- en monitoringsystemen moeten worden beveiligd tegen storingen en gegevensverlies. Beveilig uw data- en besturingskabels met de passende beveiligingsmodulen.
Eendelige bliksemafleider T1/T2 voor fotovoltaïsche installaties
Eendelige bliksemafleider T1/T2 voor PV-installaties met stringspanningen voor 600/1000/1500 V DC
De eendelige bliksemafleiders T1/T2 voor tweepolige, geïsoleerde gelijkspanningssystemen met 600/1000/1500 V DC hebben een kortsluitvastheid tot 2000 A. De producten hebben een KEMA-toelating en zijn naar keuze met of zonder potentiaalvrij meldcontact leverbaar. Dankzij de verlengde invoertrechters bij de hoofdaansluitingen en de verhoogde schroefschachten wordt een hogere kruipstroomvastheid bereikt en is de installatie veiliger. De optische statusindicatie op het apparaat informeert over de toestand van de beveiligingsmodule.
Eendelige overspanningsbeveiliging type 2 voor PV-installaties
Eendelige overspanningsbeveiliging type 2 voor PV-installaties met stringspanningen tot 1500 V DC
De overspanningsbeveiliging type 2 voor tweepolige, geïsoleerde gelijkspanningssystemen met 1500 V DC is kortsluitvast tot 2000 A. De verlengde invoertrechters en de verhoogde schroefschachten zorgen voor een betere kruipstroomvastheid en maken daardoor de installatie veiliger. Dankzij de optionele afstandsmelding kunnen de beveiligingsmodulen in bewakingssystemen geïntegreerd worden. De visuele statusindicatie op het apparaat geeft bij visuele inspecties op locatie informatie over de toestand van de overspanningsbeveiliging.
Steekbare bliksemafleider T1/T2 voor PV-installaties
Steekbare bliksemafleider T1/T2 voor PV-installaties
De steekbare bliksemafleiders T1/T2 voor tweepolige, geïsoleerde gelijkstroomsystemen van 600 en 1000 V DC hebben een kortsluitvastheid tot 1000 A. De producten zijn door KEMA gekeurd en zijn een door UL (Underwriters Laboratories) goedgekeurde component. Dit betekent dat de beveiligingsmodulen zonder verdere keuringen ook op de Noord-Amerikaanse markt gebruikt kunnen worden. Dankzij de vergrendeling op het basiselement blijven de beveiligingsstekers ook bij hoge krachten in het afleidproces veilig met het basiselement verbonden. Het kijkvenster op elke connector geeft informatie over de functionele toestand.