Bevestigingsmateriaal voor de schakelkast

Montagemateriaal

Wij leveren een omvangrijk productenprogramma met montagemateriaal voor de schakelkast. Met geschikt montagemateriaal bevestigt u elektrische aansluitingen en componenten veilig en tijdbesparend. Door de combinatie van montagematerialen benut u de beschikbare ruimte in de schakelkast optimaal.

Go to Product Detail Page for item 1207639
NS 35/ 7,5 PERF 250MM - Montagerail geboord
NS 35/ 7,5 PERF 250MM - Montagerail geboord
1207639

Montagerail geboord, volgens EN 60715, lengte: 250 mm, materiaal: Staal, verzinkt, met dikke-film passivering, montagetechniek: standaardprofiel, kleur: zilver, Huidige maattoleranties:  Profieltolerantie door braam/scherpe randen = ±0,5 mm, Beginafmeting = ±0,5 mm, Gatenpatroon = ±0,5 mm, Positie van de gaten = ±0,5 mm, Minimale raillengte: Niet geperforeerd: >20 mm, Geperforeerd: >100 mm, Laatste pons bij Phoenix Contact: <1750 mm

Uw voordelen

  • Ruimtebesparende en handige installatie van montagerails
  • Eenvoudige bevestiging van de klemstrook dankzij verschillende eindsteunvarianten
  • Goede nulleiderverbinding dankzij nulverzamelrails en diverse ondersteuningsbokken
  • Eenvoudig bundelen en bevestigen van kabels met verschillende varianten voor kabelbinders

Nieuwe producten

RailFIX-montageadapter onder een DIN-montagerail

RailFIX

Efficiënte montage van DIN-montagerails

RailFIX vereenvoudigt de montage van voorgemonteerde DIN-montagerails. Schroef hiervoor eerst de adapters op de montageplaat. Vervolgens wordt de klemmenstrook op de bevestigingshaken geschoven, in de bevestigingspositie geduwd en vastgezet met een bevestigingsschroef. Dan is de montagerail al stevig verankerd op de montageplaat.

Belangrijkste kenmerken

  • Compatibel met DIN-montagerails met standaardboring 15 mm x 6,2 mm
  • Geschikt voor de stalen montagerails NS 35/7,5 en NS 35/15 van Phoenix Contact
  • Hoge stabiliteit dankzij componenten van zinkgietwerk
  • Trillingsbestendige aansluiting voor het transporteren van de schakelkast
  • Goede overdracht van schermstromen dankzij lage overgangsweerstanden

Uw voordelen

  • Verhoogde efficiëntie in het totale montageproces van schakelkasten
  • Snelle en eenvoudige montage van volledig uitgeruste klemmenstroken
  • Demontage van afzonderlijke onderdelen van de montagerail is niet nodig
  • Bruggen of markeringsmateriaal hoeven achteraf niet te worden aangepast
  • Montagesleuven maken de montage met een standaard schroevendraaier mogelijk

Montagerails en DIN-rails

Montagerail NS 35
Montagerail met G-profiel
Montagerail met C-profiel
Railknipapparaat PPS STANDARD M met diverse montagerails
Montagerail NS 35

Deze montagerails met DIN-profiel zijn de meest voorkomende varianten en worden ook wel DIN-rails genoemd. Ze zijn verkrijgbaar in de beide maten NS 15 en NS 35. Met de NS 35-montagerail kan er ook worden gekozen tussen hoogtes van 7,5 mm en 15 mm. Afhankelijk van de montagerailvariant zijn de DIN-rails verkrijgbaar in verschillende materialen. Dit omvat bijvoorbeeld ongecoat of verzinkt staal evenals koperen of aluminium montagerails. Bovendien zijn alle varianten, of dat nu NS 15 of NS 35 is, verkrijgbaar met of zonder perforatie. De slobgaten maken eenvoudige montage van de voorgemonteerde montagerails mogelijk. De standaard slobgaten van de NS 15-montagerails hebben een gatafstand van 20 mm van gatmidden tot gatmidden. Het slobgat zelf is, inclusief de radii, 12,2 mm lang
en 4,2 mm breed. De standaard slobgaten van de NS 35-montagerails hebben een gatafstand van 25 mm van gatmidden tot gatmidden. Het slobgat zelf is, inclusief de radii, 15 mm lang en 6,2 mm breed.

Montagerail met G-profiel

De G-montagerails zijn alleen verkrijgbaar in maat NS 32. De montagerails zijn verkrijgbaar in geperforeerde en niet-geperforeerde versies, maar alleen bij de niet-geperforeerde versie kunt u kiezen tussen verschillende materialen. De niet-geperforeerde versie is ook verkrijgbaar in ongecoat koper.

Montagerail met C-profiel

Montagerails met C-profiel worden nu nog maar zelden gebruikt. Daarom maakt nu slechts één variant deel uit van het montagerailassortiment. De variant is een NS 30-montagerail van verzinkt staal met slobgat.

Railknipapparaat PPS STANDARD M met diverse montagerails

Met het railknipapparaat kunt u DIN-montagerails precies, zonder spaanders en zonder nabewerking doorsnijden. Dankzij de geleidingselementen kunnen de montagerails snel en eenvoudig in de snijinrichting worden geplaatst.

Profiel- en railscharen

RailFIX-montagerailadapter

RailFIX-montagerailadapter
Montage van een montagerail met de RailFIX-montageadapters
Een volledig uitgeruste montagerail zweeft boven de gemonteerde RailFIX-adapters
RailFIX-montagerailadapter

De RailFIX-montagerailadapters maken de eenvoudige en efficiënte montage van volledig uitgeruste klemmenstroken mogelijk. Om de klemmenstroken te bevestigen, is bij de uitrusting geen vrije ruimte tussen de klemmen nodig. Hierdoor kan naast een ruimtebesparende montage ook een snelle montage worden gewaarborgd, omdat het tijdrovende achteraf uitrusten van afzonderlijke klemmen en toebehoren komt te vervallen. Bovendien is er slechts één schroef aan het uiteinde van de montagerail nodig om een volledig uitgeruste montagerail te bevestigen.

Gedetailleerde informatie
Montage van een montagerail met de RailFIX-montageadapters

Om de klemmenstrookmontage voor te bereiden, moeten de RailFIX-adapters eerst op de montageplaat worden bevestigd. Daarna wordt de montagerail handmatig op de vergrendelingshaak gestoken en onder de bevestigingshaken geschoven. Met een standaard schroevendraaier wordt de montagerail vervolgens tot de markering onder de adapters geschoven. Tot slot moet de montagerail alleen worden vastgezet met een M5-cilinderkopschroef om te voorkomen dat deze zijwaarts wegglijdt.

Naar de video
Een volledig uitgeruste montagerail zweeft boven de gemonteerde RailFIX-adapters

Het monteren en bevestigen van klemmenstroken kan vervelend en tijdrovend zijn. De RailFIX-adapters maken dit proces echter veel efficiënter. Het echte voordeel van de RailFIX-montageadapters ligt niet alleen in de snelheid van de montage, maar vooral in de vereenvoudiging van de klemmenstrookopbouw. Dankzij RailFIX kan dit parallel met de adaptermontage worden uitgevoerd, waardoor het hele proces wordt gedecentraliseerd en lange loopafstanden en wachttijden tot een minimum worden beperkt. Bovendien kunnen kant-en-klare montagerails ook eenvoudig bij externe aanbieders worden gekocht.

Meer over efficiënte montage en aansluiting
Eindsteun voor klikmontage

Eindsteun voor klikmontage

Eindsteun

Het eindsteunassortiment bestaat uit diverse eindsteunen voor DIN-, C-type- en G-type-montagerails. Naast de schroefbare eindsteunen zijn er ook klikbare eindsteunen verkrijgbaar voor de veelgebruikte DIN-montagerails. Deze eindsteunen kunnen zonder gereedschap en zonder verdere bevestigingsmaatregelen op de montagerail worden geklikt. Bij het vastklikken snijden de eindsteunen in het metaal van de montagerail, waardoor deze bijzonder stevig vastzitten. Bovendien zijn de klikbare eindsteunen onderhoudsvrij. Het losmaken van de eindsteunen is alleen mogelijk met een schroevendraaier, net als bij de schroefbare eindsteunen. Dit voorkomt onbedoeld losraken.

Nulverzamelrails

Nulverzamelrails

Nulverzamelrails en ondersteuningsbokken

Om de installatie van nulleiders te vergemakkelijken, beschikt het assortiment over drie verschillende typen nulverzamelrails. De afmetingen 6 x 6 mm en 3 x 10 mm zijn weergegeven. Voor de installatie van de nulverzamelrails zijn verschillende ondersteuningsbokken beschikbaar. De 3 x 10-varianten bieden hier de grootste keuze. U kunt kiezen tussen adapters voor bevestiging op de montagerail of voor directe montage. De op rails gemonteerde NLS-adapters zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen. Hierdoor kan de afstand van het NLS tot de montagerail en de hoogte van de rail worden beïnvloed.

Productbrochure
Schakelkasttoebehoren

Ontdek de productvariëteit van het schakelkasttoebehoren in de productbrochure. Het toebehoren zorgt voor bescherming en orde in en om de schakelkast. Verder ondersteunen contactdozen en service-interfaces bij het eenvoudige onderhoud, de service en de diagnose.

Brochure downloaden
Schakelkast met divers schakelkasttoebehoren