Deze montagerails met DIN-profiel zijn de meest voorkomende varianten en worden ook wel DIN-rails genoemd. Ze zijn verkrijgbaar in de beide maten NS 15 en NS 35. Met de NS 35-montagerail kan er ook worden gekozen tussen hoogtes van 7,5 mm en 15 mm. Afhankelijk van de montagerailvariant zijn de DIN-rails verkrijgbaar in verschillende materialen. Dit omvat bijvoorbeeld ongecoat of verzinkt staal evenals koperen of aluminium montagerails. Bovendien zijn alle varianten, of dat nu NS 15 of NS 35 is, verkrijgbaar met of zonder perforatie. De slobgaten maken eenvoudige montage van de voorgemonteerde montagerails mogelijk. De standaard slobgaten van de NS 15-montagerails hebben een gatafstand van 20 mm van gatmidden tot gatmidden. Het slobgat zelf is, inclusief de radii, 12,2 mm lang
en 4,2 mm breed. De standaard slobgaten van de NS 35-montagerails hebben een gatafstand van 25 mm van gatmidden tot gatmidden. Het slobgat zelf is, inclusief de radii, 15 mm lang en 6,2 mm breed.
Railadapter, voor M3-schroeven, diepte: 7,4 mm, breedte: 10 mm, hoogte: 42,6 mm, diameter: 2,8 mm, kleur: grijs, montagetechniek: opsteekmontage