UniCard-materiaal voor thermische printer, voor het coderen van klemmen met een vlakke coderingsuitsparing van Weidmüller, Conta Clip en Klemsan, 60-delig, codeerbaar met de THERMOMARK CARD en BLUEMARK LED, kleur: groen
Klemmarkering
De klemmarkering zorgt voor een uniforme toewijzing bij de bekabeling in de schakelkast. Daardoor vermijdt u fouten bij de opbouw alsmede bij onderhoud en instandhouding. De klemmencoderingen onderscheiden zich met name qua montagetechniek: er zijn markers leverbaar voor hoge en vlakke schildjesgroeven, als strookmateriaal of als coderingsnagels.
Waarschuwingsschildje, Plaat, geel/zwart, gecodeerd: bliksemschicht en waarschuwing in het Engels, montagetechniek: insteken, voor klemmen met een breedte van: 10 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 1
Insteekstrook, Vel, wit, ongemarkeerd, codeerbaar met: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Kantoorafdruksystemen, geperforeerd, montagetechniek: inschuiven, Aantal afzonderlijke schildjes : 120, hoogte tekstveld: 7 mm, breedte tekstveld: 44 mm
Zackband vlak, 10-delig, horizontaal bedrukt met de oplopende oneven getallen: 61 ... 79, wit, voor klemmen met een breedte van: 5 mm, montagetechniek: vergrendelen
Coderingskaart, DIN A4, wit, ongemarkeerd, codeerbaar met: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Kantoorafdruksystemen, montagetechniek: plakken, voor klemmen met een breedte van: 210 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 630, hoogte tekstveld: 5 mm, breedte tekstveld: 186 mm
Waarschuwingsschildje, met twee kunststof schroeven, voor 4 klemmen, raster 8 mm
Waarschuwingsschildje, 5-polig, voor klembreedten 10,2 mm, 12,2 mm en 16 mm
Zackband, stroken, wit, ongemarkeerd, codeerbaar met: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, montagetechniek: vergrendelen, voor klemmen met een breedte van: 20,3 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 5, hoogte tekstveld: 10,5 mm, breedte tekstveld: 20,25 mm
Groepencoderingsschildje, inklikbaar in het midden van de klem voor Push-in-klemmen ...1,5/S,
schrijfvlak 25 x 3,5 mm, raster: 3,5 mm, gecodeerd met EML (24x3)R
Codering voor klemmen, mat, rood, ongemarkeerd, codeerbaar met: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, montagetechniek: vergrendelen, voor klemmen met een breedte van: 5,2 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 96, hoogte tekstveld: 10,5 mm, breedte tekstveld: 4,6 mm
Uw voordelen
- Snel en eenvoudig door voorbedrukte klemmenmarkeringen
- Individueel vormgeven met verschillende afdruksystemen
- Comfortabel: laten bedrukken door onze markeringsservice is mogelijk
- Alles uit één hand: markeringen ook voor klemmen van andere fabrikanten
Klemmenmarkering in verschillende formaten: UCT, US, UM
Klemmenmarkering in schakelkasten en installaties
Wilt u klemmenstroken snel en foutloos aansluiten? Daarvoor is een royale en duidelijke markering van de aansluitingen onontbeerlijk. Dat geldt met name bij de inbedrijfstelling en het onderhoud van schakelkasten en installaties. Klemmenmarkeringen van Phoenix Contact zijn optimaal op de klemmen afgestemd.
De klemmenmarkering worden op verzoek als gemarkeerde of ongemarkeerde kaarten, rollen of vellen geleverd.