Klemmarkering

Klemmarkering

De klemmarkering zorgt voor een uniforme toewijzing bij de bekabeling in de schakelkast. Daardoor vermijdt u fouten bij de opbouw alsmede bij onderhoud en instandhouding. De klemmencoderingen onderscheiden zich met name qua montagetechniek: er zijn markers leverbaar voor hoge en vlakke schildjesgroeven, als strookmateriaal of als coderingsnagels.

Go to Product Detail Page for item 0830904
UM1-TMF (6X5) - Codering voor klemmen
UM1-TMF (6X5) - Codering voor klemmen
0830904

Codering voor klemmen, stroken, wit, ongemarkeerd, codeerbaar met: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, montagetechniek: vergrendelen, voor klemmen met een breedte van: 6 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 20, hoogte tekstveld: 5 mm, breedte tekstveld: 6 mm

Go to Product Detail Page for item 0830934
UM2-TM (4X10) - Codering voor klemmen
UM2-TM (4X10) - Codering voor klemmen
0830934

Codering voor klemmen, stroken, wit, ongemarkeerd, codeerbaar met: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, montagetechniek: vergrendelen, voor klemmen met een breedte van: 4 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 28, hoogte tekstveld: 10 mm, breedte tekstveld: 4 mm

Go to Product Detail Page for item 0830945
UM7-TM (8X10) - Codering voor klemmen
UM7-TM (8X10) - Codering voor klemmen
0830945

Codering voor klemmen, stroken, wit, ongemarkeerd, codeerbaar met: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, montagetechniek: vergrendelen, voor klemmen met een breedte van: 8 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 14, hoogte tekstveld: 10 mm, breedte tekstveld: 8 mm

Uw voordelen

  • Snel en eenvoudig door voorbedrukte klemmenmarkeringen
  • Individueel vormgeven met verschillende afdruksystemen
  • Comfortabel: laten bedrukken door onze markeringsservice is mogelijk
  • Alles uit één hand: markeringen ook voor klemmen van andere fabrikanten
Klemmenmarkering in verschillende formaten: UCT, US, UM

Klemmenmarkering in verschillende formaten: UCT, US, UM

Klemmenmarkering in schakelkasten en installaties

Wilt u klemmenstroken snel en foutloos aansluiten? Daarvoor is een royale en duidelijke markering van de aansluitingen onontbeerlijk. Dat geldt met name bij de inbedrijfstelling en het onderhoud van schakelkasten en installaties. Klemmenmarkeringen van Phoenix Contact zijn optimaal op de klemmen afgestemd.

De klemmenmarkering worden op verzoek als gemarkeerde of ongemarkeerde kaarten, rollen of vellen geleverd.

Bedrukken en aanbrengen in één stap
THERMOMARK E SERIES

De THERMOMARK E SERIES zorgt voor meer efficiëntie bij de schakelkastbouw: het modulaire systeem dat bestaat uit een printer met thermotransferrollen en applicators drukt coderingen af en brengt ze automatisch aan op kabels en aders. De combinatie van deze processtappen levert een tijdsbesparing op van ongeveer 60%.

Meer lezen
Het modulaire THERMOMARK E SERIES-systeem