Zackband vlak, 10-delig, horizontaal bedrukt met de oplopende getallen: 11 ... 20, wit, voor klemmen met een breedte van: 6,2 mm, montagetechniek: vergrendelen
Klemmarkering
De klemmarkering zorgt voor een uniforme toewijzing bij de bekabeling in de schakelkast. Daardoor vermijdt u fouten bij de opbouw alsmede bij onderhoud en instandhouding. De klemmencoderingen onderscheiden zich met name qua montagetechniek: er zijn markers leverbaar voor hoge en vlakke schildjesgroeven, als strookmateriaal of als coderingsnagels.
Zackband, 10-delig, horizontaal bedrukt met de oplopende getallen: 201 ... 210, wit, voor klemmen met een breedte van: 5,2 mm, montagetechniek: vergrendelen
Zackband, 10-delig, verticaal bedrukt met de oplopende getallen: 81 ... 90, wit, voor klemmen met een breedte van: 6,2 mm, montagetechniek: vergrendelen
Zackband, 10-delig, verticaal bedrukt met de oplopende getallen: 81 ... 90, wit, voor klemmen met een breedte van: 5,2 mm, montagetechniek: vergrendelen
Zackband, 10-delig, horizontaal bedrukt met het gelijke getal: 3, wit, voor klemmen met een breedte van: 5,2 mm, montagetechniek: vergrendelen
Zackband, 10-delig, horizontaal bedrukt met de oplopende even getallen: 2 ... 20, wit, voor klemmen met een breedte van: 5,2 mm, montagetechniek: vergrendelen
Zackband, 10-delig, verticaal bedrukt met de oplopende getallen: 51 ... 60, wit, voor klemmen met een breedte van: 5,2 mm, montagetechniek: vergrendelen
Zackband, 10-delig, horizontaal bedrukt met de oplopende getallen: 141 ... 150, wit, voor klemmen met een breedte van: 6,2 mm, montagetechniek: vergrendelen
Zackband, 10-delig, horizontaal bedrukt met de oplopende getallen: 191 ... 200, wit, voor klemmen met een breedte van: 5,2 mm, montagetechniek: vergrendelen
Zackband, 10-delig, verticaal bedrukt met de oplopende getallen: 91 ... 100, wit, voor klemmen met een breedte van: 6,2 mm, montagetechniek: vergrendelen
Uw voordelen
- Snel en eenvoudig door voorbedrukte klemmenmarkeringen
- Individueel vormgeven met verschillende afdruksystemen
- Comfortabel: laten bedrukken door onze markeringsservice is mogelijk
- Alles uit één hand: markeringen ook voor klemmen van andere fabrikanten
Klemmenmarkering in verschillende formaten: UCT, US, UM
Klemmenmarkering in schakelkasten en installaties
Wilt u klemmenstroken snel en foutloos aansluiten? Daarvoor is een royale en duidelijke markering van de aansluitingen onontbeerlijk. Dat geldt met name bij de inbedrijfstelling en het onderhoud van schakelkasten en installaties. Klemmenmarkeringen van Phoenix Contact zijn optimaal op de klemmen afgestemd.
De klemmenmarkering worden op verzoek als gemarkeerde of ongemarkeerde kaarten, rollen of vellen geleverd.