Coderingsmateriaal voor het coderen van klemmen van de firma's Weidmüller, Conta Clip en Klemsan, 24-delig, niet-bedrukt, codeerbaar met de THERMOMARK CARD en BLUEMARK, kleur: geel
Klemmarkering
De klemmarkering zorgt voor een uniforme toewijzing bij de bekabeling in de schakelkast. Daardoor vermijdt u fouten bij de opbouw alsmede bij onderhoud en instandhouding. De klemmencoderingen onderscheiden zich met name qua montagetechniek: er zijn markers leverbaar voor hoge en vlakke schildjesgroeven, als strookmateriaal of als coderingsnagels.
Coderingsmateriaal voor het coderen van klemmen van de firma's Weidmüller, Conta Clip en Klemsan, 14-delig, niet-bedrukt, codeerbaar met de THERMOMARK CARD en BLUEMARK, kleur: rood
BNB-Zackband, 10-delig, deelbaar, horizontaal bedrukt met de oplopende getallen: 31 ... 40, wit, voor klemmen met een breedte van: 6,2 mm, montagetechniek: insteken
Bedieningssticker voor de ST-klem
Coderingsmateriaal voor het coderen van klemmen van de firma's Weidmüller, Conta Clip en Klemsan, 20-delig, niet-bedrukt, codeerbaar met de THERMOMARK CARD en BLUEMARK, kleur: groen
Groepencoderingsschildje, inklikbaar in het midden van de klem bij schroef-, veerdruk- en snelaansluitklemmen, te coderen met insteekstrook ESL 26x6 mm of EST 25x6 mm, in het voetelement met Zackband, lengte: 29 mm
Zackband, 10-delig, verticaal bedrukt met de oplopende getallen: 91 ... 100, wit, voor klemmen met een breedte van: 5,08 mm, montagetechniek: vergrendelen
Codering voor klemmen, mat, blauw, ongemarkeerd, codeerbaar met: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, montagetechniek: vergrendelen, voor klemmen met een breedte van: 8,2 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 56, hoogte tekstveld: 5,1 mm, breedte tekstveld: 7,6 mm
Zackband, 10-delig, horizontaal bedrukt met de oplopende getallen: 11 ... 20, wit, voor klemmen met een breedte van: 7,5 mm, montagetechniek: vergrendelen
BNB-Zackband, 10-delig, deelbaar, horizontaal bedrukt met de oplopende getallen: 51 ... 60, wit, voor klemmen met een breedte van: 6,2 mm, montagetechniek: insteken
Uw voordelen
- Snel en eenvoudig door voorbedrukte klemmenmarkeringen
- Individueel vormgeven met verschillende afdruksystemen
- Comfortabel: laten bedrukken door onze markeringsservice is mogelijk
- Alles uit één hand: markeringen ook voor klemmen van andere fabrikanten
Klemmenmarkering in verschillende formaten: UCT, US, UM
Klemmenmarkering in schakelkasten en installaties
Wilt u klemmenstroken snel en foutloos aansluiten? Daarvoor is een royale en duidelijke markering van de aansluitingen onontbeerlijk. Dat geldt met name bij de inbedrijfstelling en het onderhoud van schakelkasten en installaties. Klemmenmarkeringen van Phoenix Contact zijn optimaal op de klemmen afgestemd.
De klemmenmarkering worden op verzoek als gemarkeerde of ongemarkeerde kaarten, rollen of vellen geleverd.