Kies uit het omvangrijke productenprogramma de passende behuizing voor uw toepassing. Speciale afmetingen en oppervlaktebehandelingen zijn op aanvraag mogelijk. De levering geschiedt voor toepassingen in de Ex-omgeving met een bijbehorende componententoelating volgens ATEX en IECEx.
Lege behuizing, materiaal: polyester glasvezelversterkt, met grafiet, zwart, 75 mm x 160 mm x 56 mm, sluitmethode: geschroefde deksel