Klemmenkasten en lege behuizingen

Klemmenkasten en lege behuizingen

Met CLIPSAFE krijgt u een innovatief, kwalitatief hoogwaardig productenprogramma met lege behuizingen, bewerkte lege behuizingen en klemmenkasten van roestvaststaal en polyester. CLIPSAFE kan met de desbetreffende toelatingen in de Ex-omgeving worden toegepast. Het behuizingenprogramma overtuigt door variatie en veelzijdigheid, op maat gemaakt voor het gebruik van uw toepassing.

Go to Product Detail Page for item 0899019
E S6 A 260X260X160 - Lege behuizing
E S6 A 260X260X160 - Lege behuizing
0899019

Lege behuizing, materiaal: roestvaststaal 316L / 1.4404, oppervlakteweerstand: geborsteld, zilverkleurig, 260 mm x 260 mm x 160 mm, sluitmethode: geschroefde deksel, omvang van de levering - ATD: montageplaat, bevestigingsbeugel met montageschroeven, aardbout M12 extern aangebracht, Installatie-aanwijzing, montageplaat

Go to Product Detail Page for item 0899027
E S6 A 400X300X160 - Lege behuizing
E S6 A 400X300X160 - Lege behuizing
0899027

Lege behuizing, materiaal: roestvaststaal 316L / 1.4404, oppervlakteweerstand: geborsteld, zilverkleurig, 400 mm x 300 mm x 160 mm, sluitmethode: geschroefde deksel, omvang van de levering - ATD: montageplaat, bevestigingsbeugel met montageschroeven, aardbout M12 extern aangebracht, Installatie-aanwijzing, montageplaat

Uw voordelen

  • Innovatief productenprogramma roestvaststalen en polyester behuizingen als basis voor uw specifieke klemmenkasten
  • Gereduceerde montage- en toelatingswerkzaamheden door voorgemonteerde junction boxen en klemmenkasten
  • Klantspecifieke plaatsing met alle producten uit het Phoenix Contact-productenprogramma
  • Klantspecifieke plaatsing met alle Ex-toegelaten aansluitklemmen van het CLIPLINE complete-systeem
  • Professionele advisering en korte levertijden door wereldwijd verkoopnetwerk

Voor elke toepassing de passende CLIPSAFE-oplossing

Lege behuizingen
Lege behuizingen bewerkt volgens klantspecificaties
Klemmenkasten voorgemonteerd volgens klantspecificaties
Lege behuizingen

Kies uit het omvangrijke productenprogramma de passende behuizing voor uw toepassing. Speciale afmetingen en oppervlaktebehandelingen zijn op aanvraag mogelijk. De levering geschiedt voor toepassingen in de Ex-omgeving met een bijbehorende componententoelating volgens ATEX en IECEx.

Lege behuizingen bewerkt volgens klantspecificaties

Conform uw wensen voorzien wij de behuizingen van schroefdraad, boringen en rechthoekige uitsparingen. Daarbij wordt rekening gehouden met de Ex-standaarden volgens ATEX en IECEx. De levering geschiedt met een bijbehorende componententoelating.

Klemmenkasten voorgemonteerd volgens klantspecificaties

De lege CLIPSAFE-behuizingen zijn op verzoek leverbaar met voorgemonteerde klemmenstroken en kabelwartels. Voor toepassing in explosiegevaarlijke omgevingen worden de klemmenkasten met de betreffende apparaattoelating volgens ATEX en IECEx geleverd.

Klemmenkast individueel bewerkt en voorgemonteerd

Klemmenkast individueel bewerkt en voorgemonteerd

Klemmenkasten aanvragen Offertes voor klemmenkasten en voorbewerkte lege behuizingen

Wij monteren uw klemmenkasten volgens uw eigen specificaties of engineeren klemmenkasten voor uw specifieke toepassing volgens uw aanspraken.
Gebruik voor het aanvragen van uw eigen klemmenkasten en behuizingsoplossingen ons handige aanvraagformulier. Binnen enkele stappen stelt u uw oplossingsaanvraag samen:

  • Op basis van een PROJECT complete-bestand
  • Op basis van een tekening of
  • Op basis van uw specificaties

Hier hoeft u alleen maar uw eisen te beschrijven en op basis van deze gegevens stellen wij een persoonlijke offerte voor u op.

Roestvrijstalen behuizingen in diverse bouwvormen en afmetingen

CLIPSAFE-programma met Ex-behuizingen van roestvaststaal

Ex-roestvrijstalen behuizing – op maat gemaakt voor de Ex-omgeving

De roestvaststalen CLIPSAFE-behuizingen bieden een omvangrijke bescherming van applicaties in industriële omgevingen en procestechnische bereiken. Het programma omvat gestandaardiseerde behuizingen met afmetingen tot 1000 x 1000 x 300 mm. Op verzoek bouwen wij de behuizingen uit tot ATEX- en IECEx-toegelaten junction boxen.

  • innovatief productenprogramma roestvaststalen kwaliteitsbehuizingen als basis voor uw specifieke klemmenkasten
  • Veilig gebruik onder extreme omstandigheden dankzij behuizing van tot 2 mm dik roestvaststaal AISI 316L/1.4404 (V4A)
  • Veilige buitentoepassing dankzij IP66 conform EN 60529 en NEMA 4X conform NEMA 250
  • Gereduceerde montage- en toelatingswerkzaamheden door voorgemonteerde klemmenkasten
  • Individuele plaatsing door het omvangrijke, voor de Ex-omgeving toegelaten aansluitklemmenprogramma van het CLIPLINE complete-systeem
  • Op verzoek te voorzien van toegelaten besturings- en interfacecomponenten
  • Professionele advisering en korte levertijden door wereldwijd verkoopnetwerk
Lege polyester Ex-behuizingen

CLIPSAFE-lege polyester Ex-behuizingen

Ex-polyester behuizing – uitgebreide bescherming van uw toepassingen

Het omvangrijke CLIPSAFE-programma met polyester Ex-behuizingen biedt uitgebreide bescherming voor uw toepassingen in de Ex-omgeving. Op verzoek bouwen wij de behuizingen uit tot ATEX- en IECEx-toegelaten junction boxen.

  • Veelzijdig door 35 robuuste Ex-behuizingen in vier bouwvormen als basis voor uw specifieke klemmenkasten
  • Ruimte besparen door behuizingsvarianten met dubbel aansluitniveau
  • Gereduceerde montage- en toelatingswerkzaamheden door voorgemonteerde klemmenkasten
  • Alles uit één hand door klantspecifieke plaatsing met alle Ex-toegelaten aansluitklemmen van het CLIPLINE complete-systeem
  • Veilige buitentoepassingen door IP66 volgens EN 60529
  • Op verzoek te voorzien van toegelaten besturings- en interfacecomponenten
  • Professionele advisering en korte levertijden door wereldwijd verkoopnetwerk
Lege polyester behuizingen klemmenkasten

CLIPSAFE-programma van polyester behuizingen

Polyester behuizing – robuust en veelzijdig

Met het omvangrijke CLIPSAFE-programma van polyester behuizingen zijn robuuste standaardbehuizingen voor industriële omgevingen alsmede voor niet-explosiegevaarlijke omgevingen in de procesindustrie beschikbaar. De behuizingen kunnen naar uw specificaties worden uitgebouwd tot klemmenkasten of junction boxen.

  • Veel mogelijkheden door 46 robuuste standaardbehuizingen in drie bouwvormen als basis voor uw specifieke schakel- en klemmenkasten
  • Ruimte besparen door behuizingsvarianten met dubbel bedradingsniveau
  • Individueel door varianten met of zonder zichtvenster
  • Alles uit één hand door klantspecifieke plaatsing met alle producten uit het Phoenix Contact-productenprogramma
  • Veilige buitentoepassingen door IP66 volgens EN 60529
  • Universeel toepasbaar dankzij groot temperatuurbereik van -40 °C tot +100 °C
  • Professionele advisering en korte levertijden door wereldwijd verkoopnetwerk
Meer informatie
Klemmenkasten en lege behuizingen

Met CLIPSAFE krijgt u uw eigen oplossing voor uw schakelkast – snel en alles uit één hand. Meer informatie over de klemmenkasten en lege behuizingen vindt u in onze brochure.

Naar de brochure
Klemmenkasten en lege behuizingen