RL PN 24-2 DIO 8/8 2SCRJ - Decentraal I/O-moduul
2773513

Digitaal in-/uitgangsmoduul voor PROFINET; glasvezelaansluiting volgens SC-RJ-standaard, switch met 2 poorten, 100Base-FX, Fast Startup, SNMPv2, TFTP, LLDP, PDev, acht in- en uitgangen (24 V DC, maximaal 0,5 A), push-pull-aansluittechniek, robuuste metalen behuizing, beschermklasse IP67

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Robuuste metalen behuizing
Uitgebreide diagnosefuncties
M12-connector voor periferie
Push-pull-connector voor PROFINET, naar keuze met Fiber Optic of Twisted-Pair en voeding
Push-pull-connector voor voedingsspanning