VS-PPC-C2-MSTB-MNNA-P13-A5-SP
-
Powerconnector
1608074
Powerconnector, beschermklasse: IP65, aantal polen: 5, materiaal: Zinkspuitgietwerk, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, aansluitdoorsnede: AWG 18- 13, kabelaansluiting: recht, kleur: zilver
Productdetails
| Algemeen | Dit product voldoet aan de eisen van de richtlijn PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, version 2.00, order no: 2.252, hoofdstuk 11 Connectors for 24 Volt Power Supply Cabling en hoofdstuk 13 Application specific Cabling and Interconnection Technology (AIDA) |
| bouwvorm | MSTB |
| sensortype | Universeel |
| aantal polen | 5 |
| stekerbeeld | MSTB |
| kabeluitgang | recht |
| Isolatie-eigenschappen | |
| vervuilingsgraad | 2 |
| nominale spanning (II/2) | 630 V |
| nominale spanning (III/2) | 400 V |
| nominale spanning (III/3) | 24 V |
| 250 V | |
| teststootspanning (II/2) | 4 kV |
| teststootspanning (III/2) | 4 kV |
| teststootspanning (III/3) | 4 kV |
| Nominale stroom | 16 A (bij 20 °C) |
| 16 A | |
| nominale spanning UN | 24 V |
| nominale stroom IN | 16 A |
| Aansluitmethode | veerdrukaansluiting |
| Signaalsoort/categorie | Universeel |
| Kleur | zilver |
| materiaal | Metaal |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| materiaal afdichting | NBR |
| materiaal afdichting Kabelafdichting | TPE |
| materiaal behuizing | Zinkspuitgietwerk |
| materiaal behuizingsoppervlak | vernikkeld |
| materiaal contact | koperlegering |
| materiaal contactoppervlak | verguld nikkel |
| materiaal contactblok | PA |
| Signaalsoort/categorie | Universeel |
| kabelbuitendiameter | 9 mm ... 13 mm |
| Striplengte van de afzonderlijke aders | 10 mm |
| Mechanische gegevens | |
| steekcycli | ≤ 100 |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP65 |
| IP65 | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 70 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 100 °C |
| Artikelnummer | 1608074 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Productcode | ABNOHA |
| GTIN | 4046356131742 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 96,3 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 96 g |
| Land van herkomst | DE |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-nr.: 119-47-1) | |
Compatibele producten
-
-
AI 2,5 -10 BU - Adereindhuls 3202533
-
CRIMPFOX ZA 3 - Gereedschap 1201882
-
VS-PPC-F2-MSTB-MNNA-1R-P - Aanbouwframe 1608087
-
CUC-V14-F2ZNI-EM/24FN5:FC - Aanbouwframe 1408235
-
VS-MSTBAH 2,5/ 5-GB-5,08-BK-A - Buscontactblok 1657915
-
VS-MSTBVA 2,5/ 5-GB-5,08-BK-A - Stiftcontactblok 1609565
-
VS-PPC-F2-PC-POBK - Afdekkap 1405329
-
VS-PPC-J-4X-1227 - Voedingsverdeler 1405387
-
VS-PPC-J-1220-1227-1020-... - Y-verdelers 1405484
-
VS-PN-CABLE-1020/PVC-5X2,5/100 - Powerkabel 1609523
-
CUC-PPC-C2ZNI-SS/24FKP5 - Powerconnector 1421785
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem