Videobewaking
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
IBS PWR/5 - Kabel
IBS PWR/5
-
Kabel
2820000
Voedingskabel, grijs, beperkt lasspatbestendig, 5 x 1,5 mm
2
, per meter
Productdetails
Expand all
Collapse all
Technische gegevens
Artikeleigenschappen
Producttype
Kabel per meter
toepassing
Energievoorziening
aantal polen
5
Afgeschermd
nee
Kabel/leiding
kabellengte
variabel
Powerkabel [100]
Afgeschermd
nee
Kabeltype
Powerkabel [100]
aderdoorsnede
5x 1,5 mm²
Commerciële gegevens
Artikelnummer
2820000
Verpakkingseenheid
1 m
Minimale bestelhoeveelheid
1 m
Verkoopcode
DRI5ZK
Productcode
DRI5ZK
GTIN
4017918188672
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)
167,6 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)
167,6 g
Douanetariefnummer
85444991
Land van herkomst
DE
Classificaties
UNSPSC
UNSPSC 21.0
26121600
Environmental product compliance
EU RoHS
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn
Ja
(Geen uitzonderingsregelingen)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
EU REACH SVHC
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)
Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
Compatibele producten
Expand all
Collapse all
Product-helpfunctie