FLM AO 4 SF M12
-
Decentraal I/O-moduul
2736466
Het lokalbusmoduul beschikt over 4 analoge uitgangen. Functies: 2 stroom- en 4 spanningsuitgangsbereiken, 500 Kbd / 2 Mbd instelbaar, PCP- of procesdatacommunicatie, nauwkeurige diagnose per kanaal, kortsluitings-/overbelastingsbeveiliging, M12-snelaansluittechniek
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Maatschets |
|
Breedte | 70 mm |
Hoogte | 178 mm |
diepte | 50 mm |
boorgatafstand | 168 mm |
Fieldline-localbus | |
Aansluitmethode | M12-connector, B-gecodeerd |
overdrachtssnelheid | 500 kBit/s / 2 MBit/s |
Moduul | |
ID-code (dec.) | 223 |
ID-code (hex) | DF |
Lengtecode (hex) | 05 |
Lengtecode (dec) | 05 |
procesdatakanaal | 10 byte |
ingangsadressen | 10 byte |
uitgangsadressen | 10 byte |
Registerlengte | 12 byte |
vraag naar parameterdata | 23 byte |
behoefte aan configuratiegegevens | 5 byte |
Analoog: | |
benaming uitgang | Analoge uitgangen |
Aansluitmethode | M12-connector |
Aansluittechniek | 2- en 4-draads |
Aantal uitgangen | 4 |
beveiligingsschakeling | kortsluitbeveiliging |
uitgangssignaal stroom | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
uitgangssignaal spanning | 0 V ... 5 V |
-5 V ... 5 V | |
0 V ... 10 V | |
-10 V ... 10 V |
Producttype | IO-componenten |
bouwvorm | modulair |
Potentialen | |
voedingsspanning UL | 24 V DC (inclusief rimpel) |
voedingsspanning aan UL | max. 4 A |
stroomopname uit UL | max. 100 mA (bij 2 Mbaud) |
typ. 70 mA | |
voedingsspanning US | 24 V DC |
voedingsspanning aan US | max. 4 A |
stroomopname uit US | typ. 5 mA (plus voedingsstroom van de sensoren) |
max. 400 mA | |
Voeding: moduulelektronica | |
voedingsspanning | 24 V DC |
voedingsspanningsbereik | 18 V DC ... 30 V DC (inclusief rimpel) |
Potentiaalscheiding/isolatie van de spanningsbereiken | |
Testspanning: naar periferie | 500 V AC |
Aansluitmethode | M12-connector |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 60 °C |
beschermklasse | IP65/IP67 |
Luchtdruk (bedrijf) | 80 Pa ... 106 kPa (tot max. 2000 m boven zeeniveau) |
luchtdruk (opslag/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 95 % |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 95 % |
beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
montagetechniek | Wandmontage |
Artikelnummer | 2736466 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DRI442 |
Productcode | DRI442 |
GTIN | 4017918974251 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 336,2 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 280 g |
Douanetariefnummer | 85176200 |
Land van herkomst | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001596 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: Niet van toepassing) |
Compatibele producten
-
-
SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900 - Bussysteemkabel 1507065
-
SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900 - Bussysteemkabel 1507078
-
SAC-5P-M12MSB/10,0-900 - Bussysteemkabel 1507081
-
SAC-5P-M12MSB/15,0-900 - Bussysteemkabel 1507094
-
SAC-5P- 2,0-900/M12FSB - Bussysteemkabel 1507117
-
SAC-5P- 5,0-900/M12FSB - Bussysteemkabel 1507120
-
SAC-5P-10,0-900/M12FSB - Bussysteemkabel 1507133
-
SAC-5P-15,0-900/M12FSB - Bussysteemkabel 1507146
-
SAC-5P-M12MSB/ 0,3-900/M12FSB - Bussysteemkabel 1507162
-
SAC-5P-M12MSB/ 0,5-900/M12FSB - Bussysteemkabel 1507175
-
SAC-5P-M12MSB/ 1,0-900/M12FSB - Bussysteemkabel 1507188
-
SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900/M12FSB - Bussysteemkabel 1507191
-
SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900/M12FSB - Bussysteemkabel 1507201
-
SAC-5P-M12MSB/10,0-900/M12FSB - Bussysteemkabel 1507214
-
SAC-5P-M12MSB/15,0-900/M12FSB - Bussysteemkabel 1507227
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186 SCO - Sensor-/actorkabel 1518326
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186 SCO - Sensor-/actorkabel 1518339
-
SAC-5P-MS/10,0-186 SCO - Sensor-/actorkabel 1518342
-
SAC-5P-MS/15,0-186 SCO - Sensor-/actorkabel 1518355
-
SAC-5P- 2,0-186/FS SCO - Sensor-/actorkabel 1518368
-
SAC-5P- 5,0-186/FS SCO - Sensor-/actorkabel 1518371
-
SAC-5P-10,0-186/FS SCO - Sensor-/actorkabel 1518384
-
SAC-5P-15,0-186/FS SCO - Sensor-/actorkabel 1518397
-
SAC-5P-MS/ 0,3-186/FS SCO - Sensor-/actorkabel 1518407
-
SAC-5P-MS/ 0,5-186/FS SCO - Sensor-/actorkabel 1518410
-
SAC-5P-MS/ 1,0-186/FS SCO - Sensor-/actorkabel 1518423
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186/FS SCO - Sensor-/actorkabel 1518436
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186/FS SCO - Sensor-/actorkabel 1518449
-
SAC-5P-MS/10,0-186/FS SCO - Sensor-/actorkabel 1518452
-
SAC-5P-MS/15,0-186/FS SCO - Sensor-/actorkabel 1518465
-
SACC-M12MSB-5CON-PG9 SH AU - Dataconnector 1507764
-
SACC-M12FSB-5CON-PG9 SH AU - Dataconnector 1507777
-
SACC-M12MSB-5SC SH - Connector 1513570
-
SACC-M12FSB-5SC SH - Connector 1513596
-
SACC-M12MRB-5SC SH - Connector 1513583
-
SACC-M12FRB-5SC SH - Connector 1513606
-
SACC-M12MS-5SC M - Connector 1508187
-
SACC-M12FS-5SC M - Connector 1508200
-
SAC-5P-MS/ 0,13-186/FS SCO - Sensor-/actorkabel 1518481
-
SAC-5P-MSB/0,13-PUR/FSB SCO SH - Sensor-/actorkabel 1518478
-
AX+ BASIC - Software 2985068
-
AX DTM LIB - Programmeersoftware 2988065
Uw voordelen
Flexibele toevoer van de voedingsspanning
SPEEDCON-snelvergrendeling
Diagnose- en statusindicaties
Kortsluit- en overbelastingsbeveiliging
Uniforme aansluiting via M12-connectoren
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem