Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

SACC-M12FS-5SC M - Connector
1508200

Connector, 5-polig, bus recht M12, polarisatie: A, veerdrukaansluiting, materiaal rand: zinkspuitgietwerk, vernikkeld, kabelbuitendiameter 4 mm ... 8 mm

Productdetails







Compatibele producten



Uw voordelen

Veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
Veerdrukaansluiting: veilig aansluiten, ook bij schokken en trillingen, dankzij de hoge contactkrachten