SACC-M12FSB-5SC SH - Connector
1513596

Connector, 5-polig, afgeschermd, bus recht M12, polarisatie: B, veerdrukaansluiting, materiaal rand: messing, vernikkeld, kabelbuitendiameter 4 mm ... 8 mm

Productdetails








Uw voordelen

Veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
Veerdrukaansluiting: veilig aansluiten, ook bij schokken en trillingen, dankzij de hoge contactkrachten
Signalen betrouwbaar overdragen – 360°-afscherming in elektromagnetisch belaste omgevingen