De midspan-injectors verbinden Ethernet-apparaten zonder PoE (bijv. switches) met PoE-geschikte eindapparaten (bijv. IP-camera's). De injector voorziet als Power Sourcing Equipment (PSE) een Powered Device (PD) via de datakabel van de benodigde energie. De injector en het eindapparaat bepalen zelfstandig het benodigde vermogen.
INJ 1110-T
-
Injector
2703010
PoE-injector, 60 W, twee RJ45-busconnectoren, 10/100/1000 Mbit/s, railmontage, IP20, breed temperatuurbereik -40 °C ... 75 °C, potentiaalscheiding. Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA).
Productdetails
| Maatschets |
|
| Breedte | 30,2 mm |
| Hoogte | 130 mm |
| diepte | 120 mm |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Zoals de zaken er nu voorstaan, bereiden we het product zo voor dat het vanaf 11 december 2027 zal voldoen aan de eisen van de Cyber Resilience Act van de EU (CRA), op basis van de informatie die momenteel over de CRA beschikbaar is. |
| Gebruiksbeperking | |
| CCCex - aanwijzing | Het gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen is in China niet toegestaan. |
| Kleur (Behuizing) | lichtgrijs (RAL 7035) |
| materiaal (Behuizing) | Kunststof |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| montagetechniek | Railmontage |
| Inbouwpositie | verticaal |
| Basisfunctie | PSE/Midspan, conform IEEE 802.3af, at |
| Data: Power over Ethernet | |
| seriële overdrachtssnelheid | 10/100/1000 Mbit/s |
| frequentiebereik | 125 MHz |
| Aansluitmethode | RJ45-Bus |
| Opmerking met betrekking tot de aansluiting | CAT5e |
| Aantal kanalen | 1 |
| Pinbezetting | 1:1 |
| overdrachtslengte | 100 m (incl. patchkabels) |
| nominale uitgangsspanning | 54 V DC (PoE) |
| Uitgangsvermogen | 60 W |
| uitgangsvermogen maximaal | 75 W (UL) |
| Data: Ethernet | |
| Aansluitmethode | RJ45-Bus |
| Opmerking met betrekking tot de aansluiting | CAT5e |
| Producttype | Injector |
| MTTF | 3062 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 25 °C, arbeidscyclus 21% ) |
| 1397 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 40 °C, arbeidscyclus 34,25% ) | |
| 558 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 40 °C, arbeidscyclus 100% ) | |
| Bijzondere eigenschappen | Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA) |
| Functies | |
| Basisfunctie | PSE/Midspan, conform IEEE 802.3af, at |
| Security-functies | |
| Basisfunctie | PSE/Midspan, conform IEEE 802.3af, at |
| galvanische scheiding | VCC // FE // PoE |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 12 W (bij 18 V DC) |
| 9 W (24 V DC ... 48 V DC) | |
| Testspanning data-interface/voeding | 500 V (50 Hz, 1 min.) |
| Voeding | |
| voedingsspanningsbereik | 18 V DC ... 57 V DC |
| nominale voedingsspanning | 24 V DC (SELV/PELV, beperking voor ATEX-toepassingen) |
| 48 V DC | |
| stroomopname maximaal | 4,2 A |
| 2,73 A (24 V DC, Ex-omgevingen volgens UL-HazLoc) | |
| 1,34 A (48 V DC, Ex-omgevingen volgens UL-HazLoc) | |
| opgenomen vermogen | ≤ 75 W |
| beveiligingsschakeling | polariteitsbeveiliging |
| Functie | |
| stroom | ≤ 2 A |
| Voeding | |
| Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Eendraads/aansluitpunt stijf | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Eendraads/aansluitpunt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| aderdoorsnede soepel [AWG] | 20 ... 12 |
| Striplengte | 10,00 mm |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 (fabrikantverklaring) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 45 °C (75 °C, let op derating) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| hoogtepositie | ≤ 5000 m (Beperking, zie de fabrikantverklaring voor gebruik op hoogte) |
| ≤ 2000 m (Beperking voor ATEX-toepassingen) | |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
| Luchtdruk (bedrijf) | 80 kPa ... 110 kPa (Beperking voor ATEX-toepassingen) |
| CE | |
| Certificaat | CE-conform |
| ATEX | |
| Codering | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificaat | PxCIF19ATEX2703010X |
| Opmerking | Neem de bijzondere installatieaanwijzingen in de documentatie in acht! |
| UL, VS / Canada | |
| Codering | Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4, Ex nA IIC Gc X T4 |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| UL, VS | |
| Certificaat | UL 60079-0 Ed. 6 / UL 60079-15 Ed. 4 |
| UL, Canada | |
| Certificaat | CSA 22.2 No. 60079-0 Ed. 3 / CSA 22.2 No. 60079-15:16 |
| Schadelijke-gassentest | |
| Codering | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Power over Ethernet | |
| Codering | IEEE 802.3af |
| IEEE 802.3at | |
| elektromagnetische compatibiliteit | conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU |
| FCC Part 15B Class A | |
| CISPR 22 | |
| Ontlading statische elektriciteit | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-2 |
| Ontlading statische elektriciteit | |
| Contactontlading | ± 6 kV (Testniveau 3) |
| luchtontlading | ± 8 kV (Testniveau 3) |
| Opmerking | criterium B |
| Elektromagnetisch HF-veld | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisch HF-veld | |
| frequentiebereik | 80 MHz ... 3 GHz (Testniveau 3) |
| veldsterkte | 10 V/m |
| Opmerking | criterium A |
| Snelle transiënten (Burst) | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-4 |
| Snelle transiënten (Burst) | |
| Ingang | ± 2,2 kV (1 minuut) |
| signaal | ± 2,2 kV (1 minuut) |
| Opmerking | criterium B |
| stootstroombelasting (surge) | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-5 |
| stootstroombelasting (surge) | |
| Ingang | ± 0,5 kV |
| signaal | ± 1 kV (Datakabel, asymmetrisch) |
| ± 2 kV (Slechts I/O-kabel aan de veldzijde, asymmetrisch) | |
| Opmerking | criterium B |
| Adergebonden beïnvloeding | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-6 |
| Adergebonden beïnvloeding | |
| frequentiebereik | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Opmerking | criterium A |
| Spanning | 10 V |
| Stooremissie | |
| normen / bepalingen | EN 61000-6-4 |
| Opmerking | Klasse A, toepassingsgebied industrie |
| Stooremissie | |
| normen / bepalingen | EN 61000-6-3 |
| Opmerking | Klasse B, toepassingsgebied woningen en kleine bedrijven |
| Criteria | |
| criterium A | Normale werking binnen de vastgelegde grenzen. |
| criterium B | Tijdelijk gevaar voor de werking, die het apparaat zelf weer corrigeert. |
| Functionaliteit | |
| Basisfunctie | PSE/Midspan, conform IEEE 802.3af, at |
| Artikelnummer | 2703010 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DNC351 |
| Productcode | DNC351 |
| GTIN | 4055626462981 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 432,2 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 338,18 g |
| Douanetariefnummer | 85044083 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170112 |
| ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001128 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223300 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 772aa3ea-ef07-4884-aeca-ccc1d7e30d1a |
| EF3.1 Klimaatverandering | |
| CO2e kg | 41,61 kg CO2e |
Compatibele producten
-
FL CRIMPTOOL - Confectioneringsgereedschap 2744869
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Netwerkscheidingsmoduul 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Netwerkscheidingsmoduul 2313915
-
FL ISOLATOR 100-M12 - Netwerkscheidingsmoduul 2902985
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkabels 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkabels 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkabels 1408365
-
NBC-R4ACS/1,0-93B/R4ACS - Patchkabels 1112817
-
NBC-R4ACS/2,0-93B/R4ACS - Patchkabels 1112820
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Patchkabels 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabels 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabels 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Patchkabels 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabels 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patchkabels 2832292
-
VS-08-RJ45-10G/Q - RJ45-connectoren 1419001
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-connectoren 1658435
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-connectoren 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - RJ45-connectoren 1658008
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Stripgereedschap 1657407
-
SZF 0-0,4X2,5 - Schroevendraaier 1204504
-
MICROFOX-SP - Zijkniptang 1212488
-
VS-OE-OE-94F/... - Datakabel 1417359
-
FL DIN RA - Montagerailadapter 2891053
Uw voordelen
Uitgebreid temperatuurbereik van -40 °C ... +75 °C
Breed voedingsspanningsbereik van 18 V DC ... 57 V DC, redundant
Galvanische scheiding van de interne netvoeding als beveiliging tegen kortsluiting aan de PoE-zijde
10/100/1000 Mbit/s
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem